P4MT4 - 圧縮型プラスチック継手、ファーストタイト | Parker NA

圧縮型プラスチック継手、ファーストタイト | #P4MT4

Click to View CAD Model
P4MT4

圧縮型プラスチック継手、ファーストタイト | #P4MT4

ファースト&タイト継手は、漏れ止めシール用の工具を使用することなく数秒で取り付けることができます。食品接触に関するFDA及びNSF-51の要件を満たしています。


技術仕様

  • 接続1のチューブ外径: 1/4" (O.D.)
  • ボディ材: Black Polypropylene
  • 接続1の種類: Compression
  • 接続2の種類: NPTF
  • 接続2ネジサイズ: 1/4"
  • 型: Branch Tee
  • 構成: Tube to Pipe
  • 最低作動温度: 0 °F, -18 °C
  • 最高作動温度: 212 °F, 100 °C
  • 最大作動圧力: 300 psi, 20 bar
  • チューブ材: 熱可塑性物質、ガラス、軟質金属, Glass, Soft Metal
  • 種類が流体の場合: Water, Air, Other Compatible Fluids
  • 用途: 濾過、浄化、調剤, Purification, Dispensing
  • グリップ止め輪材: 302 ステンレス鋼
  • シール材: Nitrile (O-Ring)
  • 仕様への対応: FDA, NSF-51, NSF 51
Safety Warning

アイテム情報

パーカーのファースト&タイト(Fast & Tite)継手は、工具を使用することなく数秒で設置できる圧縮タイプ継手で、クランプや調整の必要なく、完全な漏洩防止シールを可能にします。ニトリルOリングと組み合わさった独自の管保持用グラブ・リング(grab ring)は、陽圧密着を可能にし、手締めの組立だけによる管保持を可能にします。
軟質金属、ガラス管および下記のパーカー・パーフレックス事業部配管材料と一緒に使用します。

・ポリエチレン
・ナイロン
・ポリプロピレン
・ポリウレタン
・PTFE
・FEP
・PFA

市場:
・水の濾過
・飲料販売
・梱包
・ライフサイエンス
・瓶詰め
・半導体

特徴/利点:
• 白色もしくは黒色のポリプロピレン又は白色ナイロン
•工具を使用することなく数秒で設置
•管保持用の302ステンレス鋼グラブ・リング(grab ring)
• 陽圧密着用のニトリルOリング
•FDAに適合するNSF-51
• 手締めの組立

用途:
• 送水管
• 飲料配管
• 食品
• 冷却系統

ご要望に応じたカスタム構成およびサイズが可能です。詳細については、(269) 692-6555又はfscsales@parker.comにて、パーカー流体システム・コネクタ事業部にご相談ください。

続きを読む 折りたたむ

CAD図面 + ファイル


関連文書

×


ディストリビューターを探す

代理店を探す

ローカル連絡先

FLUID SYSTEM

CONNECTORS DIVISION

300 PARKER DR

OTSEGO

MI

UNITED STATES

49078

電話

2696949411

ファックス

2696944614

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

687PDC
687547