存储箱和存储柜 | #18-DC


LOADING IMAGES
18-DC

存储箱和存储柜 | #18-DC

18 Drawer Cabinet


Technical Specifications

  • Number of Compartments: 18
  • Product Style: Drawer Cabinet
  • Width: 17.25 inch
  • Depth: 11.625 inch
  • Height: 21.25 inch
Safety Warning

Item Information

派克的垃圾箱和橱柜提高了产品的可视性,是OEM和MRO帐户中垃圾箱填充更换的理想选择。 采用优质冷轧钢制造,经久耐用的灰色粉末涂层。 全部抽屉型号均提供分隔器,可定制存储。 放置在您的工作站中,您全部的配件需求现在都在一个位置,随时可以使用。

市场:
•工业
•移动
•气动
•工厂/过程自动化

特点与优势:
•优质冷轧钢结构
•耐用的灰色粉末涂层
•底部隔板,便于拆卸
•可使用安装孔堆叠机柜
•Pneu-Cab锁定4“重型脚轮

应用:
•配件和阀门的库存管理

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Phone

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687547