聚氨酯复合轴用缓冲圈:BR | Parker NA
688798
688798

聚氨酯复合轴用缓冲圈:BR

活塞杆缓冲密封,聚氨酯,沟槽满足ISO7425/II

Select attributes to refine your product search.
产品概览
Description
    优质聚氨酯与硬塑料支撑环制造的杆缓冲密封。它能承受冲击压力,具有很高的抗挤出和耐磨性能。带减压功能,BR结构作为缓冲密封在串联密封系统中,用于严苛的应用,如挖掘机油缸和破碎锤柱塞。
技术规格
Description

性能特点

工作压力

500 / 1000 (peak) bar

运行速度

速度范围(m/s):0.5 m/sec

最高运行温度

最高温度等级:+110, +110(短时+120) °C

最低运行温度

(Oil) 最高工作温度(C):-35 °C

密封材料

密封材料:P5008, P6000