Clamp Unit Model:JEAS | Product Series

Filtrovat podle

    Nebyly vybrány žádné filtry

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.


LOADING IMAGES
Clamp Unit Model:JEAS

Clamp Unit Model:JEAS

A wide variation of compact units.

Technické parametry

  • Průměr vývrtu: φ32,φ40,φ50,φ63 mm
  • Pro typ kapaliny: Air
  • Mazivo: Unnecessary
  • Hodnota tlaku: 0.1 to 0.8MPa
  • Testovací tlak: 1.2MPa
  • Provozní rychlost: 30 to 100 mm/s
  • Provozní teplota: '+5 to +60℃ °C
  • Typ tlumení: None
Safety Warning

Celý popis produktu

・Clamp unit pneumatic models swing type from bores of 32 to 63mm.
・Hydraulic models and pneumatic models of the same size are available.
・The new design reduces the overall length and promotes downsizing of jigs.
・The newly applied gasket type seals on the rod cover and jig surface are easy to fit and reliable.
・The easy-to-use magnetic proximity sensor embedded in the body facilitates confirmation of clamping and unclamping state.
Produkty

687PDC
881192