Kugelhähne Universal-Serie | #0402 04 10


LOADING IMAGES
0402 04 10 0402 04 10
Click to View CAD Model

Kugelhähne Universal-Serie | #0402 04 10

Diese Kugelhähne mit patentierter Technologie für den Schutz vor Dichtungsverschleiß gewährleisten zuverlässige und dauerhafte Abdichtung und Sicherheit in allen Anwendungen, sowohl bei Vakuum als auch im Niederdruckbereich.


Technische Daten

  • Gewindemass Anschluss 1 (metrisch): G1/8
  • Kugelmaterial: na
  • Nenndurchmesser (DN): 4
  • Muttermaterial: na
  • Muffenmaterial: na
  • Anschluß 1 Gewindeart: BSPP
  • Form: 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP
  • Rohr-AD Anschluss 2 (mm): na
  • Handgriff: Zamak
  • Produkttyp: Universal Serie
  • Minimale Betriebstemperatur: up to -40 °C (-40°F without movement of the handle), -4 °F, -20 °C
  • Marke: Legris
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Anwendungen: Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control
  • Technologie: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Produkttyp: Ball Valves
  • Produkttyp: Female Ball Valve
  • Produktserie: Universal Series
  • Funktion: 2-Way
  • Bedienungsart: Lever-operated
  • Form: Inline
  • Maximaler Betriebsdruck: Vacuum to 40 bar, Vacuum to 580.16 psi, Vacuum to 4 MPa
  • Maximaler Durchfluss: n/a L/min
  • Durchfluss: n/a L/min
  • Anschlusstyp: BSPP
  • Anschlussgröße: G1/8
  • Nennweite: 4 mm
  • Konfiguration: 2/2
  • Für Fluidtyp: Air, Inert Gases, Water
  • Maximale Betriebstemperatur: 80 °C
  • Montageart: Inline
  • Betätigungsart: Manual
  • Erfüllte Spezifikationen: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
  • Gehäusematerial: Nickel-Plated Brass
  • Sitzmaterial: Rilsan Graphited
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Schaftmaterial: Brass
  • O-Ring-Material: NBR
  • Grifftyp: Grey, Long Lever (ZAMAK)
  • Gewicht: 0.094 kg, 0.207 lb
  • Menge je Packung: 10
  • Ursprungsregion: France
  • Material Schaftdichtung: NBR
  • Dichtungsmaterial Kugel: NBR
Safety Warning

Artikelinformationen

Diese Kugelhähne mit patentierter Technologie für den Schutz vor Dichtungsverschleiß gewährleisten zuverlässige und dauerhafte Abdichtung und Sicherheit in allen Anwendungen, sowohl bei Vakuum als auch im Niederdruckbereich.



Produktvorteile:


- Langlebig & zuverlässig


• Automatischer Ausgleich des Dichtungsverschleißes gewährt die Langlebigkeit der Kugelhähne

• Robuste, korrosionsbeständige Werkstoffe

• 100% Dichtheit geprüft

• Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität und Rückverfolgbarkeit


- Vielseitig & leistungsstark


• Ideal für zuverlässige Leistung von Druckluftkreisläufen

• Kugelhähne in Spezialausführung für alle Sonderanwendungen

• Unvergleichliche Vakuumbeständigkeit

• Leichtgängig durch selbstschmierende Dichtungen

• Breiter Druck- und Temperaturbereich

• Positionierbarer und austauschbarer Griff

• Zahlreiche Konfigurationen für optimale Anpassung an die Anlage



Märkte:


• Drucklufttechnik

• Vakuum

• Transport

• Verpackung

• Textilindustrie

• Sägewerk

• Kunststoffverarbeitung

• Gummiverarbeitung



Anwendungen:


• Ermöglicht / Stoppt Medienkreislauf auf Industrie Anlage

• Geeignet für leicht aggressive Industrieflüssigkeiten

• Geeignet für Vakuumanwendungen



Technologien:


• Absperrventile

• Korrosionsbeständig

• Pneumatische Kreislauf

• Druckluftkreisläuf

• Pneumatische Systems



Technische Daten:


• Medien: Industrielle Medien

• Material: NBR, Messing, Stahl verzinkt, Zamak gehärtet, Messing vernickelt, Messing sandgestrahlt und vernickelt, grafitiertes Polyamid

• Betriebsdruck: Vakuum bis 40 bar

• Temperaturbereich: -20°C (-40°C ohne Bewegung des Handgriffs) bis +80°C



Regelungen:


• DI: 97/23/EG (Modul DGRL A - Durchmesser > 25 mm)

• DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

• DI: 2002/95/EG (RoHS)

• RG: 1907/2006 (REACH)



Produktarten:


• 2/2-Wege Kugelhahn für Schraubmontage, Außen-/Innengewinde BSPP

• 2/2-Wege Kugelhahn für Schraubmontage, Innengewinde BSPP

• 2/2-Wege Kugelhahn mit Klemmverschraubung

• 2/2-Wege Kugelhahn mit Stahl-Schneidringverschraubung

• 2/2-Wege Kugelhahn, abschließbar, Innengewinde BSPP

• 2/2-Wege Kugelhahn, Außen-/Innengewinde BSPP

• 2/2-Wege Kugelhahn, Außengewinde BSPP

• 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP

• 2/2-Wege Kugelhahn, Schottmontage Innengewinde BSPP

• 2/2-Wege Winkelkugelhahn, Außen-/Innengewinde BSPP

• 2/2-Wege Winkelkugelhahn, Innengewinde BSPP

• 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, abschließbar, Innengewinde BSPP

• 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, an 3 Punkten abschließbar, Innengew. BSPP und metrisch

• 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, an 3 Punkten abschließbar, Innengewinde BSPP

• 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, Außen-/Innengewinde BSPP

• 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, Innengewinde BSPP

• 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, Innengewinde BSPP und metrisch

• 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, Schottmontage, Innengewinde BSPP u. metrisch

• 3/2-Wege Winkelkugelhahn, an 3 Punkten abschließbar, Innengewinde BSPP

• 3/2-Wege Winkelkugelhahn, Schottmontage, Innengewinde BSPP

• 3/3-Wege Kugelhahn, Schottmontage, Innengewinde BSPP

• 3/3-Wege T-Kugelhahn ohne Absperrfunktion, Innengewinde BSPP

• 3/3-Wege Winkelkugelhahn, Innengewinde BSPP

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A43098