Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 4000 psi – Schlauch GlobalCore 487
Die Verschraubungen der Produktserie Parker 77 sind kostengünstige, dauerhafte Drahtklemmverbindungen für eine einfache und schnelle Montage mit unseren Parkrimp Crimpwerkzeugen.
Die Verschraubungen der Produktserie Parker 77 sind kostengünstige, dauerhafte Drahtklemmverbindungen für eine einfache und schnelle Montage mit unseren Parkrimp Crimpwerkzeugen. Die Verschraubungsserie bietet in Kombination mit dem No-Skive-Schlauch von Parker mehr Komfort und eine kürzere Montagezeit. Die Verschraubungen der Produktserie 77 sind mit Schläuchen für einen konstanten Arbeitsdruck kompatibel. Die Verschraubungen der Produktserie 77 sind in Größen zwischen ¼" und 2" in einer großen Auswahl an Endkonfigurationen erhältlich.
Märkte:
• Militär
• Bauindustrie
• Forstwirtschaft
• Ölfeldservice
• Industrie
• Bergbau
Merkmale/Vorteile:
• Hex metrisch
• Geringe Andrückkraft
• Mehrere Materialien verfügbar (z. B. Stahl und Edelstahl)
• Breites Spektrum an Endkonfigurationen
• Geringere Komplexität und geringere Leckagemöglichkeit dank einteiliger Bauform
• No-Skive-Technologie ermöglicht einfache, effiziente und sichere Produktionsprozesse
Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Petroleumbasis
Kompatible Schläuche:
• 787
• 797
Parker Hannifin GmbH
Sales Company Germany
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.