Thermoplast-Pressfittings für Hydraulikschläuche, Baureihe NX | #1U0NX-4-04


LOADING IMAGES
1U0NX-4-04
Click to View CAD Model

Thermoplast-Pressfittings für Hydraulikschläuche, Baureihe NX | #1U0NX-4-04

Die Parker NX Fittings sind perfekt auf die entsprechenden Parker Schläuche abgestimmt, was eine ideale Kombination sowie zuverlässige und effiziente Schlauchbaugruppen sicherstellt. Geeignet für Schlauchtypen 2246F, 2380F, 2244N und 2370N.


Technische Daten

  • Gewindemaß Anschluss: 1/4"
  • Schlauch I.D. (mm): 6.4 mm
  • Größe Anschluss 1: 6.4 mm Hose I.D., 1/4 inch Hose I.D., -4 (Size)
  • Gehäusematerial: Steel
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Marke: Parker
  • Anwendungen: High Pressure Spray, Mobile Hydraulics, Automotive
  • Sechskantgröße: 19 mm (see drawing legend J)
  • Fitting Length: 58 mm (see drawing legend A)
  • Anschluss 1 Typ: Hose
  • Drop Length: n/a
  • Beschichtung: Chromium 6 Free-plated
  • Für Fluidtyp: Air (General Industrial Air), Mineral Hydraulic Oil, Water
  • Konfiguration: Hose to Port
  • Produkttyp: Ultra-High Pressure Fittings
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Maximaler Betriebsdruck: 630 bar, 63.0 MPa
  • Nenninnendurchmesser: DN 6
  • Anschluss 2 Typ: Female, BSP, Swivel (Ball Nose)
  • Form: Straight
  • Anschlusstyp: DKR
  • Erfüllte Spezifikationen: n/a
  • Rohraußendurchmesser: n/a
  • Größe Anschluss 2: G 1/4 inch Thread
  • Connection Length: 27 mm (see drawing legend B)
Safety Warning

Artikelinformationen

Parker NX Fittings lassen sich perfekt mit den entsprechenden Parker Schläuchen verbinden, was eine ideale Kombination sicherstellt. Unsere Schlauchbaugruppen erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden zuverlässig und effizient.

Märkte:
• Industrie
• Fuhrparks/Transport
• Automobilindustrie

Merkmale/Vorteile:
• Die Fitting-Baureihe ist perfekt auf die jeweiligen Thermoplast-Schlauchtypen abgestimmt, um eine optimale Funktionalität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts sicherzustellen.
• Hergestellt aus hochwertigen Materialien für hohe Korrosionsbeständigkeit und maximale Systemverfügbarkeit durch weniger Ausfallzeiten.
• In mehreren Größen und Verbindungen erhältlich, sodass Sie immer die richtige Verbindung für Ihre Anwendung herstellen können.

Anwendungen:
• Hochdruck-Lackieranwendungen
• Mobile Hydraulikanwendungen
• Industriehydraulik
• Industriegase
• Medienförderung
• Anwendungen mit zusätzlichen Heizelementen
• Schmelzanwendungen in der Automobilindustrie
• Klebeanwendungen in der Automobilindustrie
• Materialleitungen für Temperaturen bis +80 °C
• Geeignet für die Schlauchtypen 2246F, 2380F, 2244N und 2370N mit Betriebsdruck von 25 bis 63 MPa (3625 bis 9140 psi)

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687513