2580N – Hochdruckwasserstrahl-Schlauch | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Maximaler Betriebsdruck (MPa)

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
2580N – Hochdruckwasserstrahl-Schlauch

2580N – Hochdruckwasserstrahl-Schlauch

Die Parker Hochdruckschläuche 2580N wurden für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt. Sie kombinieren ausgezeichnetes Handling und eine lange Lebensdauer mit höchsten Sicherheitsstandards. Für Betriebsdrücke bis 160 MPa.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.63 to 1.18 lb/ft, 0.94 to 1.76 kg/m
  • Industrie: General Industrial, Marine
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyamide (PA)
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 158 °F, 70 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 10150 to 23200 psi, 700 to 1600 bar, 70.0 to 160.0 MPa
  • Produkttyp: High Pressure Hose, Hydraulic Hose, Transfer Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Thermoplastic Polyurethane (TPU)
  • Sicherheitsfaktor: 2.5:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Konstruktionswerkstoffe: Thermoplastic
  • Minimaler Biegeradius: 3.740 to 6.693 inch, 95 to 170 mm
  • Erfüllte Spezifikationen: DIN 1829-2
  • Kompatible Verschraubung: BL Series
  • Innendurchmesser: 3/4 to 3/8 inch, 9.9 to 198.8 mm
  • Anwendungen: Industrial Cleaning
  • Material Schlauchverstärkung: 4 Spirals and 2 Open Layers of High Tensile Steel Wire
  • Außendurchmesser: 0.850 to 1291 inch, 21.7 to 32.8 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Parker Polyflex Hochdruckschläuche 2580N wurden speziell für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt. Das ausgezeichnete Handling steigert die Effizienz des Anwenders und die lange Lebensdauer reduziert kostspielige Stillstandszeiten. Der Anwender profitiert darüber hinaus von höchsten Sicherheitsstandards.

Märkte:
• Industriereinigung
• Reinigung in der Schifffahrt
• Wasserstrahlanwendungen

Merkmale/Vorteile:
• Geeignet als flexible Alternative zu Edelstahlrohr
• Verbesserte Handhabung und reduzierter Platzbedarf durch kompakte Ausführung
• Konform mit der DIN EN 1829-2 – somit Rechtssicherheit und zugelassene Kontrolle von Sicherheitsrisiken
• Ausgezeichnete Bedienersicherheit durch Anwendung höchster Qualitätsstandards
• Sicherheitsfaktor: 2,5:1

Anwendungen:
• Für allgemeine industrielle Reinigungsanwendungen
• Wird hauptsächlich zum Abtragen verschiedenartiger Ablagerungen verwendet
• Für Betriebsdrücke bis 160 MPa (23.200 psi)

Technische Daten:
• Kern: Polyamid
• Druckträger: Vier Spiraleinlagen und zwei offene Spiraleinlagen aus Stahldraht mit hoher Zugfestigkeit
• Außenschicht: Polyurethan
• Standardfarbe: Dunkelblau
• Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Maximaler Betriebsdruck (MPa) Schlauch I.D. (mm)
2580N-06V10-MSHA 70 9.8
2580N-08V10-MSHA 70 12.9
2580N-06V12 160 9.8
2580N-08V12 140 12.9
2580N-12V12 120 19.8

A29633
687513