2840D – Höchstdruck-Wasserstrahlschlauch für Höchstdruck-Wasserstrahlanwendungen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Farbe

Schlauch I.D. (mm)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
2840D – Höchstdruck-Wasserstrahlschlauch für Höchstdruck-Wasserstrahlanwendungen

2840D – Höchstdruck-Wasserstrahlschlauch für Höchstdruck-Wasserstrahlanwendungen OBSOLETE

Die Parker Hochdruckschläuche 2840D wurden für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt. Sie kombinieren ausgezeichnetes Handling und eine lange Lebensdauer mit höchsten Sicherheitsstandards. Für Betriebsdrücke bis 400 MPa.

Technische Daten

  • Gewicht: 0.42 to 1.68 lb/ft, 0.63 to 2.50 kg/m
  • Industrie: General Industrial, Marine
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyoxymethylene (POM)
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 158 °F, 70 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -10 °C, 14 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 2500 to 4000 bar, 36250 to 58000 psi, 250.0 to 400.0 MPa
  • Produkttyp: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose, Water Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Polyamide (PA)
  • Sicherheitsfaktor: 2:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Minimaler Biegeradius: 200 to 350 mm, 7.874 to 13.779 inch
  • Konstruktionswerkstoffe: Thermoplastic
  • Erfüllte Spezifikationen: DIN 1829-2
  • Kompatible Verschraubung: 2X Series
  • Innendurchmesser: 3/16 to 1/2 inch, 4.8 to 12.8 mm
  • Anwendungen: Compression Forming (Hydroforming), Industrial Cleaning, Marine Cleaning, Water Jet Cutting
  • Material Schlauchverstärkung: 8 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Außendurchmesser: 0.594 to 1.173 inch, 15.1 to 29.9 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Parker Polyflex Hochdruckschläuche 2840D wurden speziell für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt. Das ausgezeichnete Handling steigert die Effizienz des Anwenders und die lange Lebensdauer reduziert kostspielige Stillstandszeiten. Der Anwender profitiert darüber hinaus von höchsten Sicherheitsstandards.

Märkte:
• Industriereinigung
• Reinigung in der Schifffahrt
• Wasserstrahlschneiden (nur Schläuche > 2000 bar)
• Alle Märkte, die Drücke über 700 bar für ihre Reinigungs- und Schneidanwendungen benötigen

Merkmale/Vorteile:
• Geeignet als flexible Alternative zu Edelstahlrohr
• Ein Verfahren zur Herstellung komplexer Hohlkörper aus röhrenförmigem Vormaterial durch Wasserdruck
• Verbesserte Handhabung und reduzierter Platzbedarf durch kompakte Ausführung
• Konform mit der DIN EN 1829-2 – somit Rechtssicherheit und zugelassene Kontrolle von Sicherheitsrisiken
• Ausgezeichnete Bedienersicherheit durch Anwendung höchster Qualitätsstandards
• Vollständig kompatibel mit Polyflex Lok für erhebliche Zeiteinsparungen bei der Montage und maximale Bedienersicherheit

Anwendungen:
• Wasserstrahlschneidanlagen mit reinem Wasser oder unter Zusatz von abrasiven Medien
• Druckumformtechnik (Hydroforming)
• Für Betriebsdrücke bis 400 MPa (58.000 psi).

Technische Daten:
• Kern: Polyoxymethylen
• Druckträger: Acht Spiraleinlagen aus Stahldraht mit maximaler Zugfestigkeit
• Außenschicht: Polyamid
• Standardfarbe: gelb
• Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C
Hinweise:
• Der Sicherheitsfaktor für den Berstdruck relativ zum Betriebsdruck kann für die spezifische Anwendung angepasst werden, darf jedoch ein Verhältnis von 1:2 nicht unterschreiten.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Farbe Schlauch I.D. (mm)
2840D-03V34 Rot 4.6
2840D-05V36 Gelb 7.8
2840D-08V30 Schwarz 12.7
2840D-05V34 Rot 7.8

A29633
687513