31D82-12-6 - Push-Lok Niederdruck-Armaturen - Serie 82 | Parker NA

Push-Lok Niederdruck-Armaturen - Serie 82 | #31D82-12-6

Click to View CAD Model
31D82-12-6

Push-Lok Niederdruck-Armaturen - Serie 82 | #31D82-12-6

Push-Lok Schlauchleitungen können mit Push-Lok Niederdruck-Armaturen der Serie 82 schnell und einfach direkt vor Ort hergestellt werden ohne spezielle Werkzeuge und Klemmen.


Technische Daten

  • Konstruktionswerkstoffe: Steel
  • Anschluss: 12 mm
  • Sechskanttyp: n/a
  • Form: Gerade
  • Schlauch-ID (Grösse): -6
  • Produkttyp: Male Standpipe Metric L - Rigid
  • Anschlussgröße: 12 mm
  • Schlauch-Innendurchmesser: -6 (Size), 3/8 inch, 9.5 mm
  • Anschlussgröße: n/a
  • Produkttyp: Male Standpipe Metric L - Rigid
  • Form: Straight
  • Konstruktionswerkstoffe: Steel
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Verschraubungen der Produktserie Parker 82 sind einteilige, durch Druck und vor Ort montierbare Widerhakenverbindungen, die Ihnen eine schnelle und einfache Schlauchmontage direkt auf der Baustelle ohne Spezialwerkzeuge ermöglichen. Die Verschraubungsserie bietet in Kombination mit dem No-Skive-Schlauch von Parker mehr Komfort und eine kürzere Montagezeit. Die Verschraubungen der Produktserie 82 sind mit Push-Lok-Mehrzweckschläuchen kompatibel, darunter Hochtemperatur-, Trockenluft-, Warmwasser- und Hochdruckschläuche sowie feuerfeste Schläuche. Die Verschraubungen der Produktserie 82 sind in Größen zwischen ¼" und 1" in einer großen Auswahl an Endkonfigurationen erhältlich.

Märkte:
• Bauindustrie
• Versorgungstechnik
• Werkzeugmaschinen
• Bodengeräte
• Industrie
• Automobilindustrie

Merkmale/Vorteile:
• Kann vor Ort mit Schraubenschlüsseln montiert werden
• Imperial HEX
• Breites Spektrum an Endkonfigurationen
• Geringere Komplexität und kürzere Kriechstrecke dank einteiliger Bauform
• No-Skive-Technologie ermöglicht einfache, effiziente und sichere Produktionsprozesse

Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Petroleumbasis
• Pneumatik
• Frostschutzlösungen
• Dieselkraftstoffe
• Phosphat-Ester
• Trockenluft und Wasser

Kompatible Schläuche:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Telefon

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687583