Schnellverschlusskupplung mit Parker Profil, Serie 38 | #38KBAW21MPX


LOADING IMAGES
38KBAW21MPX
Click to View CAD Model

Schnellverschlusskupplung mit Parker Profil, Serie 38 | #38KBAW21MPX OBSOLETE

Note: This product is no longer available - alternative parts 38KBAW21MPN


Technical Specifications

  • Body Material: Brass
  • Coupling Half: Coupler
  • Function: Double Shut-Off
  • Connection Size: G 1/2
  • Connection Type: Male BSPP
  • For Fluid Type: Gaseous, Liquids
  • Weight: 0.453 kg
  • Product Series: Series 38
  • Diameter: 15 mm (nominal)
  • Flow Rate: 27 L/min (water)
  • Industry: Machinery Construction, Industrial, Material Handling
  • Interchange Type: American Profile
  • Maximum Operating Temperature: 100 °C, 212 °F
  • Brand: Parker, Rectus
  • Connection Size: G 1/2
  • Minimum Operating Temperature: -20 °C, -4 °F
  • Length: 89 mm
  • Maximum Operating Pressure: 35 bar, 508 psi
  • Compatible Fitting: Plug
  • Hex Size: 34 mm
  • Application: Pneumatic Power Tools, Assembly Lines, Air compressors, Fluid Transfer, Laboratory Gas Supply, Cooling of Electronic Components, Food and chemical processing, Water and coolant lines
  • Product Type: Pneumatic Quick Couplings
  • Connection Type: Male BSPP
  • Valve Included: Yes
  • Technology: Fluid & Gas Handling
  • Function: Double Shut-Off
  • Valve Type: High Flow Valve
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Plating Type: Without Surface Treatment
  • Body Material: Brass
  • Operation Type: Sleeve
  • Region of Origin: Germany
  • Product Style: Quick Connect
  • Quantity per Box: 1.0
  • Outside Diameter: 40 mm
  • Coupling Half: Coupler
  • Seal Material: NBR
Safety Warning

Item Information

Parker's Kupplungsserie 38 ist ein kompaktes Industriekupplungssystem aus Messing für den Einsatz mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien. Das UltraFlo Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall.

Märkte:
- Maschinenbau
- Industrial
- Materialtransport

Merkmale/Vorteile:
- UltraFlo-Ventil für optimale Durchflussleistung und geringen Druckabfall
- Einhandbedienung für einfaches und schnelles Kuppeln

Anwendungen:
- Druckluftwerkzeuge
- Montagelinien
- Kompressor
- Flüssigkeitstransfer
- Laborgasversorgung
- Kühlung von Elektronik
- Lebensmittel - und Chemieindustrie
- Wasser -und Kühlleitungen

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A43098