Axialventile | #4212 50 48 30


LOADING IMAGES
4212 50 48 30
Click to View CAD Model

Axialventile | #4212 50 48 30 OBSOLETE

This product is no longer available – please contact us for further assistance.


Technical Specifications

  • Life Cycle: Obsolete
  • Switch Option: Without detection
  • Connection 1 Thread Size (metric): Rp 2
  • Shape: Normally open axial valve with EPDM seal female
  • Maximum Flow Rate: 58 Kv in m3/h
  • Brand: Legris
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industry: Industrial Manufacturing Equipment
  • Application: Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control, Plastic Injection Molding, Rubber Industry, Textile, Printing, Packaging, Robotics
  • Technology: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Product Type: Axial Valves
  • Function: 2-Way, Normally Open (NO)
  • Operation Type: Electro-pneumatic Drive
  • Maximum Operating Pressure: 10 bar, 1 MPa, 145.04 psi
  • Maximum Pilot Pressure: 8 bar
  • Minimum Pilot Pressure: 4.2 bar
  • Number of Ports: 2
  • Port Type: Thread
  • Connection Type: BSPP
  • Connection Size: Rp2
  • Port Connection: G 1/8
  • Orifice Size: 2 inch
  • Configuration: 2/2
  • For Fluid Type: Air, Oil, Water
  • Maximum Operating Temperature: 120 °C, 248 °F
  • Minimum Operating Temperature: -20 °C, -4 °F
  • Mounting Type: Inline
  • Actuation Type: Air Pilot
  • Electrical Connection: n/a
  • Specifications Met: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), ROHS, REACH DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - for Pneumatic Operation Versions
  • Body Material: Nickel-Plated Brass
  • Seal Material: EPDM
  • O-Ring Material: EPDM
  • Shape: Inline
  • Weight: 5.100 kg, 11.244 lb
  • Quantity per Box: 1
  • Region of Origin: Italy
  • Vacuum Pressure Rating: 23 mm-Hg
Safety Warning

Item Information

Das  Axialventil von Parker Legris hat einen pneumatischen Aktuator und kann pneumatisch oder elektro-pneumatisch (mit NAMUR- oder Solenoidventil) in automatisierte Systeme integriert werden. Es ist mit oder ohne Detektion erhältlich.


Produktvorteile:

- Optimierung & Sicherheit

• Kompakte Baugröße: 5-mal kompakter im Vergleich zu einem Ventil mit separatem Stellantrieb

• Einfacher Einbau – sofort einsatzbereit

• Automatisierte Funktion "öffnen/schließen"

Erhöhte Effizienz

Echtzeitüberwachung und -steuerung für sofortige Anpassungen

Erhöhte Sicherheit durch die Automatisierung gefährlicher Aufgaben

• Verfügbar mit Detektion für präzises Feedback

• Antizipation von Ausfällen durch diagnostische und prädiktive Wartung

• Integration mit anderen Systemen


- Umfassendes Angebot

• Zwei Dichtungsmaterialien für eine breitere chemische Kompatibilität

• Pneumatische oder elektropneumatische Betätigung

• Drei Versionen: einfach wirkend (normalerweise geschlossen, normalerweise geöffnet) oder doppelt wirkend


- Leistung

• Voller Durchfluss mit geringem Druckverlustt

• Ausgezeichnetes Verhalten bei hohen Drücken und Temperaturen

• Kompatibel mit zahlreichen industriellen Medien


Märkte:

• Wasserbehandlung

• Automobilindustrie

• Metalle

• Gummi und Kunststoffe

• Verpackung

• Fabrikautomation

• Spritzguss (Kunststoffspritzguss)

• Druck- und Markierungsgeräte


Anwendungen:

• Schmierkreislauf

• Pumpeneinheit

• Autowäsche

• Sauerstoff- und Stickstoffgenerator

• Druckmaschine

• Blasen (Plastikflaschen)

• Industrielle Luftverteilung

• Lebensmittel (Versorgungsdienste)

• Keramikindustrie


Technologien:

• Absperrventile

• Axialventil

• Kompaktventil

• Ventil mit elektro-pneumatischer Steuerung

• Druckregelventil


Technische Daten:

• Medien: Je nach Dichtungswerkstoff

FKM: Wasser, Luft, Öl, Fett...

EPDM: Warmwasser, Luft, Dampf...

• Materialen: vernickeltes Messing, silikonfrei

• Betriebsdruck: maximal 10 bar

• Temperaturbereich:

-20°C bis +150°C (Endung 20 für FKM Endung 30 für EPDM)

-20°C bis +90°C mit Detektion

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A43098