Pneumatische Anschlüsse LF 3000®
Ein Edelstahl-Rückschlagventil ist die ideale Lösung für die Beförderung von zahlreichen Medien in anspruchsvollen Umgebungen. Das Edelstahl Rückschlagventil gewährt den Durchfluss eines Mediums in eine Richtung und sperrt ihn in Gegenrichtung.
Edelstahl Rückschlagventile sind die ideale Lösung für die Beförderung von zahlreichen industriellen Medien in besonders anspruchsvollen Umgebungen.
Sie gewähren den Durchfluss eines Mediums in eine Richtung und sperren ihn in Gegenrichtung.
Produktvorteile:
- Anspruchsvolle Anwendungen
• Extrem hohe mechanische Festigkeit
• Einsatz mit vielen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten
- Kompakt & vielseitig
• Kleine Baugröße – platzsparender Einbau
• Glatte Oberflächen tragen zur Hygiene von Anlagen bei
• Symbol zur Anzeige der Durchflussrichtung sorgt für technisch korrekten Einbau und Sicherheit
• Gehäuse mit Innensechskant für einfache Montage
Märkte:
• Drucklufttechnik
• Werkzeugmaschinen
• Lebensmittelindustrie
• Druckerei
• Chemie
• Textilindustrie
• Automobilproduktion
Anwendungen:
• Pneumatische Anlage Schutz
• Geeignet für Industrieflüssigkeiten in härtesten Einsatz
Technologien:
• Rückschlagventil
• Funktionsverschraubung
• FKM Dichtung
Technische Daten:
• Medien: Zahlreiche Medien
• Material: FKM, Edelstahl 316L, Edelstahl 302
• Betriebsdruck: 0,5 bis 40 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +180°C
Regelungen:
• DI: 2002/95/EG (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EG (DGRL)
Produktarten:
• Rückschlagventil, Innengewinde BSPP
• Rückschlagventil, Zuluft – Außengewinde BSPP/Abluft – Innengewinde BSPP
• Rückschlagventil, Zuluft – Innengewinde BSPP/Abluft – Außengewinde BSPP
• Rückschlagventil, Innengewinde NP
Parker Hannifin GmbH
Sales Company Germany
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.