Prototypen-Kabel – IQAN-biegsame Zuleitungen
IQAN-SP035-B 35 bar pressure sensor with G1/4 BSPP threads and AMP/Tyco connector
Die Serie IQAN-SP von Parker ist eine Reihe von Druckaufnehmern für mobile Hydraulik-Anwendungen. Die Edelstahl-Konstruktion des IQAN-SP sorgt für Festigkeit. Die Messzellen sind in Dünnfilm-Technologie ohne interne O-Ringe oder Flüssigkeit ausgeführt. Die Hochdruck-Fähigkeit macht den Sensor sehr robust und lässt ihn Vibrationen standhalten.
Die Sensoren sind in zwei Druckbereichen erhältlich: 35 bar und 500 bar. Der Signalbereich ist ideal für mobile Geräte, wobei der gesamte Messbereich des Sensors einem Ausgangssignal von 0,5-4,5 VDC entspricht.
Den IQAN-SP gibt es in 2 Gewindeausführungen:
- G1/4"BSPP-Gewinde mit integriertem AMP/Tyco(Bosch Jetronic)-Stecker
- 9/16”-18UNC-Gewinde mit Deutsch-DT-Stecker, befestigt an einem kurzen Kabel
Damit ist der IQAN-SP perfekt für Baumaschinen und andere mobile Anwendungen überall auf der Welt.
Märkte:
- Baumaschinen
- Forstmaschinen
- landwirtschaftliche Maschinen
- Flurförderzeuge
- Bergbau
Merkmale und Vorteile:
- Edelstahlgehäuse für Festigkeit.
- 2 Druckbereiche zur Überwachung von Hoch- oder Niederdruckfunktionen.
- Verschiedene Gewindeausführungen unterstützen den Einsatz in jeder Region.
- Ausgangssignal, das auf mobile Geräte zugeschnitten ist.
Anwendungen:
- Müllfahrzeuge
- Gabelstapler und Teleskoplader
- Fäll- und Fräsmaschinen
- Gesteinsbohrer
- Pflanzenschutzspritzen
No CAD files available
Division Headquarters
Electronic Motion and Controls Division
850 Arthur Avenue
Elk Grove Village
IL
USA
60007
Telefon
800 221 9257
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.