6698 04 03 - Werkzeuge und Zubehör für Transair für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme | Parker NA

Werkzeuge und Zubehör für Transair für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme | #6698 04 03

6698 04 03

Werkzeuge und Zubehör für Transair für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme | #6698 04 03

Marking Tool for 1/2" to 1-1/2" Transair Aluminum Pipe


Technische Daten

  • Rohr-AD (mm): 16, 5 to 40
  • Bohrlochmaß (inch): N/A
  • Rohr-AD (Zoll): 1/2 to 1-1/2
  • Variante: Marking Tool
  • Marke: Parker, Transair
  • Division: Fluid System Connectors Division, Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industrie: General Industrial
  • Anwendungen: In Plant Pneumatic
  • Produkttyp: Compressed Air Piping
  • Gehäusematerial: Technical polymer
  • Gewicht: 0.042 kg, 0.02 lb
  • Menge je Packung: 1
  • Stromquelle: Hand Powered
  • Produkttyp: Marking Tool
  • Montagedauer: 0 Hours
Safety Warning

Artikelinformationen

Transair bietet Systemflexibilität, Funktionaliät und geringere Montagekosten

Transair ermöglicht im Vergleich zu traditionellen Rohren deutliche Einsparungen bei Montage-, Wartungs- und Betriebskosten. Transair Aluminiumrohrleitungen werden betriebsbereit geliefert. Dank der Schnellkupplungen müssen die Rohrleitungen nicht mehr verschraubt, verschweißt oder verklebt werden. Um die Installation und die Wartung Ihres Druckluftleitungssystems weiter zu vereinfachen, bietet Parker verschiedene Arten von Werkzeugen und Zubehörteilen in einem Transportkoffer oder als separate Teile an.

Das Transair Zubehör umfasst einen Zugschutzriemen, Ersatzfilterelemente, Flanschbolzensätze, Flanschdichtungen, Schlauchtrommeln und ein Steuergerät. Aufgrund dieser großen Auswahl an Zubehörteilen erfüllt das Transair System die Installationsanforderungen von zahlreichen Industrie- und Kleinwerkstätten.

Märkte:
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Verpackung
• Industrieanlagen
• Luft- und Raumfahrt

Anwendungen:
• Druckluft
• Vakuum
• Inertgas

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Telefon

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687547