GST® II Luft- und Wasserschlauch für allgemeine Anwendungen | #7092-3830050


LOADING IMAGES
7092-3830050

GST® II Luft- und Wasserschlauch für allgemeine Anwendungen | #7092-3830050

Der GST® II ist ein Universal-Gummischlauch speziell für Luftkompressor- und Luftschlauchsysteme sowie für den Transport von milden/verdünnten Chemikalien und Wasser in Anwendungen bis 212 °F und 300 psi.


Technische Daten

  • Standard Packungsabmessung (m): 50
  • Maximaler Betriebsdruck (psi): 300
  • Farbe: Rot
  • Schlauch-ID (Zoll): 3/8
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C, -40 °F
  • Material Schlauchinnenschicht: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) (ARPM Class C Oil Resistance), Black, Black (ARPM Class C Oil Resistance), ARPM Class C Oil Resistance
  • Ummantelungsmaterial: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Maximale Betriebstemperatur: 212 °F, 100 °C
  • Medien: Air, Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Water
  • Erfüllte Spezifikationen: ARPM Class C Tube
  • Kompatible Verschraubung: HY Series
  • Innendurchmesser: 3/8 inch, 9.5 mm
  • Anwendungen: Air, Multipurpose
  • Material Schlauchverstärkung: 2 Plies of Textile
  • Lieferform: Carton
  • Außendurchmesser: 0.688 inch, 17.5 mm
  • Ummantelungsfarbe: Red
  • Aufbau der Abdeckung: Smooth
  • Rohrmaterial: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) (ARPM Class C Oil Resistance)
  • Gewicht: 0.16 lb/ft, 0.07 kg/m
  • Minimaler Biegeradius: 4 inch, 101.6 mm
  • Maximaler Betriebsdruck: 300 psi, 20.7 bar
Safety Warning

Artikelinformationen

Parkers Luft- und Wasserschlauch GST II für allgemeine Anwendungen bietet hervorragende Leistung in zahlreichen Anwendungen. Das Schlauchrohr ist für leichte Ölnebel zur Werkzeugschmierung geeignet. Die Ummantelung ist zur einfachen Identifizierung in verschiedenen Farben erhältlich und zudem abrieb- und witterungsbeständig. Der Schlauch GST II ist in langen kontinuierlichen Längen verfügbar, um ein effizientes Bestandsmanagement und eine maximale Nutzbarkeit an engen oder schwer erreichbaren Stellen einer Anlage zu ermöglichen. Der Schlauch ist mit permanenten Crimp-Kupplungen für eine sichere und stabile Verbindung qualifiziert und für vielseitige industrielle Anwendungen geeignet.

Märkte:
• Landwirtschaft
• Bauindustrie
• Industrie allgemein

Merkmale/Vorteile:
• Rohr: Schwarzes EPDM für vielseitige und ökonomische Arbeiten bis 212 °F.
• Druckträger: Mehrere Textilschichten für Stärke und Knickbeständigkeit.
• Außenschicht: Abrieb- und Witterungsbeständigkeit durch schwarzes, blaues, grünes, rotes oder gelbes EPDM.
• Kupplungen: Qualifiziert mit Stahl-Crimp-Kupplungen für eine langlebige, sichere und stabile Verbindung.

Anwendungen:
- Medien
• Luft
• Milde Chemikalien
• Wasser
- Verwendung
• Schlauch für Luftkompressoren/Luftwerkzeuge, einschließlich solcher Systeme, die leichte Ölnebel zur Schmierung einsetzen.
• Luftschlauch im Werkstattbereich
• Wasserschlauch für Reinigung/Abspülung, Kühlung und Besprühung

Sicherheit/Technik:
• Sicherheitsfaktor: 4:1
• Nicht mit Öl oder raffiniertem Öl verwenden.

Warnungen:
• Mit Bändern oder Schellen befestigte Kupplungen können den Arbeitsdruck der Schlauchbaugruppe auf weniger als den maximalen Nennarbeitsdruck des Schlauches senken. Siehe die NAHAD-Richtlinien für Schlauchbaugruppen für industrielle Anwendungen

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687583