Frequenzumrichter, Baureihe AC10 | Parker NA

Frequenzumrichter, Baureihe AC10 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Konfiguration

IP Schutzart

Eingangsspannung

Nennleistung kW

Betriebsmerkmale

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Frequenzumrichter, Baureihe AC10

Der AC10 Mikroantrieb ist einer der kleinsten Frequenzumrichter und bietet eine kostengünstige, kompakte Lösung zur Steuerung von einfachen AC-Motoren in Anwendungen bis 180 kW

Technische Daten

  • Marke: Parker
  • Produkttyp: AC-Antrieb
  • Antriebsachsentyp: Einachsantriebe
  • Produktserie: AC10
  • Eingangsspannung: 1*230VAC
    3*230VAC
    3*380-480VAC VAC, 3*230 VAC, 3*380 to 480 VAC
  • Ausgangsleistung: IP20: 0.2 - 180 kW / IP66: 0.4 - 90 kW, 0.4 to 90 kW (IP66)
  • Kompatibler Motortyp: Asynchronmotoren
  • Regelungsarten: U/F
    Sensorlose Fluß-Vektorregelung, Sensorless Vector
  • Kommunikationsschnittstelle: RS232 / RS485
    Modbus, Modbus
  • Betriebstemperatur: 0-40 °C / derate up to max 50 °C, 32-104F (mit Leistungsreduzierung bis 122F max) °F
  • Betriebshöhe: Bis zu 1000m ü.N.N. (Leistungsreduzierung > 1000m)
  • Überlast-Nennwert: 150% fur 60s
  • Erfüllte Spezifikationen: CE (EMV & LVD)
    Überspannungskategorie III, Overvoltage Category III
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der AC10 Mikroantrieb ist eine einfache, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für alltägliche Anwendungen zur Motorsteuerung mit Drehzahl-oder Drehmomentvorgabe im Leistungsbereich von 0,2 kW bis 180 kW. Mit seinen kompakten Abmessungen bietet er Features, die man bisher nur von Antrieben im höheren Preissegment kannte. Mit sensorlosem Vektormodus, Ausgangsfrequenz bis 590 Hz, dreiphasiger 400 V Versorgung für alle 5 Baugrößen und voller 150 % Überlast bei 0,5 Hz für eine Minute ist der AC10 eine optimale Lösung für OEM Maschinenbauer, die einen wirtschaftlichen Antrieb mit exzellenter Leistung suchen.

Merkmale:
- Einfach : Bei der Entwicklung des AC10 haben wir großen Wert darauf gelegt, die Installation, Inbetriebnahme und Konfiguration mit der integrierten Tastatur so einfach und schnell wie möglich zu machen. Durch die minimale Verdrahtung und zwei leicht zugängliche Klemmleisten ist der AC10 schnell und einfach zu installieren. Für Benutzer, die für ihre Anwendungen Drehzahl oder Moment hochdynamisch einstellen müssen, ermöglicht der Autotuning sensorlose Vektormodus neben einfacher U/f Steuerung eine um 0,5 % (Drehzahl) bzw. 5 % (Moment) verbesserte Präzision.

- Zuverlässig : Bewährte Technik und Fertigungsabläufe garantieren die konsistente Leistungsfähigkeit des AC10, die maximale Betriebsdauer und Produktivität gewährleistet. Durch seine beschichteten Leiterplatten kann der AC10 im Gegensatz zu anderen Antrieben seiner Klasse auch in schwierigen Umgebungen der Klasse 3C3 eingesetzt werden.

- Sie haben es in der Hand : AC10 verfügt standardmäßig über ein ergonomisches Keypad mit 4 LED Statusanzeigen, einem vierstelligen 7-Segment-LED Display und einer Folientastatur. Zusätzlich zur Anzeige von Status und Betriebsinformationen können über das LED Display Konfigurationsparameter schnell und einfach geändert werden. Mit dem Keypad können Sie auch den Motor direkt starten, stoppen sowie die Drehzahl erhöhen oder verringern. Ein optional erhältliches Keypad kann in einigem Abstand zum Antrieb montiert werden.

- IP20 (0,2 - 180kW) / IP66 (0,4 - 90kW) : Das IP 66 Gehäuse kann sowohl für Anwendungen im Innenbereich aber auch im Außenbereich, wo raue Bedingungen herrschen, wie z.B. an Waschplätzen in Lebensmittelund Getränkebetrieben oder auf Abfallverwertungsanlagen oder Dachaufbauten, eingesetzt werden.


Anwendungen:
AC10 bietet eine pragmatische Lösung für den Betrieb von Motoren in Industrieanwendungen in vielen Branchen. Durch seine einstellbare Drehzahl hilft der neue Mikroantrieb, Energie zu sparen. Gleichzeitig ist er zuverlässiger und langlebiger, weil zyklische Belastungen sanfter gestartet und gestoppt werden. Typische Anwendungsbereiche für den AC10 sind :
• Förderantriebe
• Zentrifugen
• Lüfter
• Mixer
• Verpackungsmaschinen
• Textilmaschinen
• Umreifungsmaschinen
• Etikettiermaschinen
• Industriewaschmaschinen
• Spindelantriebe in Werkzeugmaschinen
• Rolltore


Technische Daten:
Versorgungsspannung
Einphasig 230VAC ± 15 %
Dreiphasig 230VAC ± 15 %
Dreiphasig 380-480VAC +10/-15%

Nenneingangsfrequenz
44 … 67 Hz

Nennleistungen
0,2 kW … 180 kW

Betriebstemperatur
0 … 50 °C (Leistungsreduzierung ab 40 °C)

Schutzklasse
IP20 (0,2 - 180 kW) / IP66 (0,4 - 90 kW)

Analogeingänge
2 x (0-10 V, 0 -5 V, 0-20 mA, 4-20 mA)

Analogausgänge
1 x (0-10 V, 0-20 mA)

Digitaleingänge
5 x 24 V DC

Digitalausgänge
1 x 24 V DC

Relais-Ausgänge:
1 x 5A at 230 V AC

Kommunikationsoptionen:
- RS485 / -MODBUS

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

687PDC
A87859