Frequenzumrichter, Baureihe AC650V | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

EMV-Filter enthalten

Kommunikationsschnittstelle

Eingangsspannung

Befestigungsart

Ausgangsleistung kW (Normalbetrieb)

Tastatur/Bedieneinheit

Hilfsspannungsversorgung

Optionen Bremsmodul

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Frequenzumrichter, Baureihe AC650V

Frequenzumrichter, Baureihe AC650V OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar - bitte kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Technische Daten

  • Ausgangsleistung: 0.25 - 110 kW
  • Eingangsspannung: 1*230VAC | 3*230VAC | 3*380-460VAC VAC, 3*230 VAC, 3*380 to 460 VAC
  • Regelungsarten: U/F | Sensorlose Fluß-Vektorregelung, Sensorless Vector
  • Kommunikationsschnittstelle: RS232 / RS485 | Profibus, Profibus
  • Erfüllte Spezifikationen: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed
  • Betriebstemperatur: 0-40 °C / derate up to max 50 °C, 32-104F (mit Leistungsreduzierung bis 122F max) °F
  • Betriebshöhe: Bis zu 1000m ü.N.N. (Leistungsreduzierung > 1000m)
  • Überlast-Nennwert: Überlastbetrieb (konstantem Moment) : 150% fur 60s | Normalbetrieb (variablem Moment - Pumpen und Lüfter) : 110% fur 60s %, Normal Duty Rating (Variable Torque - pumps and fans) : 110% for 60s %
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

AC650V baut auf der einfachen Bedienphilosophie von AC650 auf und bietet zuverlässige und robuste Motorregelung von 0,25 kW bis zu 110 kW. Ausgestattet mit zusätzlicher sensorloser Vektorregelung ermöglicht AC650V eine verbesserte Motorregelung bei niedrigen Drehzahlen, eine höhere Drehzahlgenauigkeit bei variablen Lasten und höhere Anlaufmomente für Systeme mit hoher Massenträgheit. Durch die variable Momentenkonfigurations-Option über 5,5 kW eignet sich AC650V ideal zur Energieeinsparung in Pumpen- und Lüfteranwendungen.

Merkmale:
AC650V biete die gleiche Funktionsvielfalt wie AC650 und zusätzlich:
• Sensorlose Vektorregelung mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Motorregelungs-Applikationen
• Auswählbare Dimensionierung für konstantes Drehmoment oder (höheres) quadratisches Drehmoment für Pumpen und Lüfterapplikationen erlaubt eine optimale Dimensionierung des Umrichters für die Anwendung
• Voll konfigurierbar mit dem grafischen und kostenlosen Softwaretools DSE Lite
• Zusätzliche vom Benutzer konfigurierbare Ein-/Ausgänge bieten erweiterte Steuerungsmöglichkeiten
• Zusätzliche Profibus Feldbusoption zur Integration in SPS-Systeme
• Wandmontage und Direktmontage Option über 7,5 kW
• Durch den erweiterten Leistungsbereich bis 110 kW eignet sich AC650V für eine Vielzahl von Anwendungen

Normen:
Die AC650 und AC650V Baureihen entsprechen den folgenden Normen, wenn sie nach den Vorgaben im entsprechenden Produkthandbuch installiert wurden:
• CE-Kennzeichnung nach EN 50178 (Sicherheit, Niederspannungs-Direktive)
• CE-Kennzeichnung nach EN 61800-3 (EMV-Richtlinie)
• UL gelistet nach US Norm UL508C
• cUL gelistet nach der kanadischen Norm C22.2 #14

Technische Daten:
Spannungsversorgung:
Einphasige Geräte
 220-240 VAC +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5%
Dreiphasige Geräte
 380-460 VAC +/- 10 %, 50-60 Hz +/- 5%

Umgebungsbedingungen:
 0-40°C (mit Leistungsreduzierung bis 50°C)
 Bis zu 1000m ü.N.N. (Leistungsreduzierung ab 1000m)

Schutzklasse:
 IP20

Überlast:
 Überlast bei konstantem Moment: 150 % für 60 s
 Überlast bei variablem Moment (Pumpen und Lüfter): 110 % für 60 s

Ausgangsfrequenz:
 0-240Hz

Ein-/Ausgänge:
 Analogeingänge 2; Drehzahlregelung
 0 - 10 V, 0 - 10 V / 4 - 20 mA
 Analogausgänge 1; Ausgangsfrequenz/Last konfigurierbar 0 - 10 V
 Digitaleingänge 5 ; konfigurierbar Start / Stop / Richtung / voreingestellte Geschwindigkeiten (8)
 Digitale Ein-/Ausgänge 2 ; Konfigurierbar als Eingang oder Ausgang

Digitale Relais-Ausgänge:
 Relais-Ausgang 4A bei 240V
 Alle digitalen Ausgänge konfigurierbar für folgende Signale : Drehzahl (nicht) erreicht; über (auf)
 Minimaldrehzahl; in Betrieb (gestoppt); (kein) Fehler; über (unter) voreingestellter Last

Motorthermistor-Eingang

Versorgungsausgänge:
 24 VDC (50mA) - Digitale E/A-Versorgung
 10 VDC (10mA) - Analoge Referenzversorgung

Kommunikationsoptionen:
 RS485/RS232
 Profibus

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte EMV-Filter enthalten Kommunikationsschnittstelle Eingangsspannung Befestigungsart Ausgangsleistung kW (Normalbetrieb) Tastatur/Bedieneinheit Hilfsspannungsversorgung Optionen Bremsmodul
650V-43135020-BF1P00-A1 Ja RS232 3*400/460VAC Panel Mounted 1.1 Standard-Keypad Keine Ja
650V-43145020-BF1P00-A1 Ja RS232 3*400/460VAC Panel Mounted 1.5 Standard-Keypad Keine Ja
650V-43155020-BF1P00-A1 Ja RS232 3*400/460VAC Panel Mounted 2.2 Standard-Keypad Keine Ja
650V-43155020-BF1PK0-D0 Ja RS232 3*400/460VAC Panel Mounted 2.2 Keine Keine Ja

A29633
A87859