C-Ring-Masslehre | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Rohraußendurchmesser

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
C-Ring-Masslehre

C-Ring-Masslehre

Parkers C-Ring-Maßlehre ermöglicht einfache Überprüfung ordnungsgemäßer Herstellung von Rohrverschraubungen. Erhältlich in metrischen und zölligen Größen. Alle C-Ringe sind seitlich mit einer Schlüsselringbohrung versehen.

Technische Daten

  • Industrieanwendung: Montage von Instrumentierungsverschraubungen
  • Konstruktionswerkstoffe: Aluminium
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parkers C-Ring-Maßlehre ermöglicht die einfache Überprüfung der ordnungsgemäßen Herstellung von Rohrverschraubungen. Nach dem Aufbau der Rohrverschraubung wählen Sie die Maßlehre mit der gewünschten Größe aus (mit dem zu montierenden Rohr abgleichen und versuchen, wie dargestellt, zwischen der Mutter und dem Gehäuse-Sechskant zu platzieren. Falls die Lehre nicht in einen beliebigen
Punkt im Zwischenraum passt, haben Sie die Mutter korrekt angezogen. Falls Sie die Lehre in den Zwischenraum schieben können, ist die Rohrverschraubung nicht korrekt montiert und Sie müssen das Montageverfahren wiederholen.

Diese kompakte Maßlehre ist in zölligen und metrischen Größen erhältlich. Alle C-Ringe sind mit einer Bohrung an der Seite versehen, sodass sie zur einfachen Handhabung an einem Schlüsselring angebracht werden können.

Märkte:
• Chemie
• Petrochemie
• Energieerzeugung
• Zellstoff- und Papierindustrie
• Allgemeine Industrie

Merkmale/Vorteile:
• Kompakte Bauweise
• Gefertigt aus Edelstahl 316
• C-Ring-Bauform für die Bestätigung der Montage
• Loch für die Befestigung an einem Schlüsselring

Anwendungen:
• Rohrverschraubungsmontage
• QA-Audits von IT-Systemen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Rohraußendurchmesser
PT-GG-4 1/4" / 6 mm
PT-GG-6 3/8" / 10 mm
PT-GG-8 1/2" / 12 mm
PT-GG-12 3/4" / 18 mm
PT-GG-16 1" / 25 mm

A29633
687516