Direktgesteuertes Rückschlagventil, SAE-Flansch – Produktserie C5V | #C5V08-342B1


LOADING IMAGES
C5V08-342B1 C5V08-342B1 C5V08-342B1
Click to View CAD Model

Direktgesteuertes Rückschlagventil, SAE-Flansch – Produktserie C5V | #C5V08-342B1

C5V08-342B1


Technische Daten

  • Weitere Optionen: na
  • DIN-Flanschgröße: SAE61
  • Dichtungstyp: Sealing for port B
  • Öffnungsdruck: 2.0 bar
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Anschluss: SAE 1
  • Montageart: Flansch gemäß SAE
  • Bedienungsart: Direkt
  • Produktserie: Rückschlagventil
  • Gewicht: 0.9 kg
  • Maximaler Durchfluss: 200 L/min
  • Maximaler Betriebsdruck: 350 bar
  • Maximale Betriebstemperatur: 60 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Gehäusematerial: Cast Iron
  • Konfiguration: n/a
  • Anschlussgröße: n/a
  • Anschlusstyp: Flange
  • Strömungsrichtung: A to B
  • Betätigungsart: Mechanical
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Öffnungsdruck: 2.0 bar
Safety Warning

Artikelinformationen

Direktgesteuerte Rückschlagventile der Produktserie C5V von Parker ermöglichen einen freien Durchfluss in eine Richtung, die Abdichtung der Gegenrichtung und hohen Durchfluss für optimierte Leistung. Sie sind ein Teil der Parker Ventilpalette mit SAE-Flanschen, die in ihrer Art einzigartig sind.

Dank der SAE-Flansche in den Größen SAE61 und SAE62 kann das C5V für eine sehr kompakte Bauform entweder direkt auf dem Auslassflansch von Pumpen oder auf dem Eingangsflansch von Aktuatoren montiert werden. Sie bieten Schutz vor Druckstößen durch das System.

Märkte:
• Industrie

Merkmale/Vorteile:
• Bewährte, robuste Bauform – sorgt für einen zuverlässigen Betrieb
• SAE61- und SAE62-Flansch – sorgt für kompakte Bauform
• Maximaler einstellbarer Druck von 420 bar und eine Durchflusskapazität zwischen 100 l/min und 750 l/min – hohe Leistung
• Zahlreiche Durchflussraten und 5 Optionen für die Abdichtung des Körpers – extrem vielseitig
• Ummantelte Feder – verhindert das Verhärten der Feder
• Kurze Lieferzeiten – keine Lagerhaltung erforderlich
• Direktgesteuertes Rückschlagventil
• 4 Größen (SAE ¾", 1", 1¼", 1½")
• 3 Federn

Einsatzbereiche:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687478