Chemflow-PE plissierte PTFE Filterkerzen|chemisch beständig, für niedrigere Temperaturen bei Lösungsmitteln und Chemikalien | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Ausführung

Endkappen-Konfiguration

Länge (inch)

Filterfeinheit (µm)

Dichtungsmaterial

Optionen

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Chemflow-PE plissierte PTFE Filterkerzen|chemisch beständig,  für niedrigere Temperaturen bei Lösungsmitteln und Chemikalien

Chemflow-PE plissierte PTFE Filterkerzen|chemisch beständig, für niedrigere Temperaturen bei Lösungsmitteln und Chemikalien

Chemflow-PE Select Filterelemente verwenden eine PTFE Membrane mit optimierter Plissierung und HDPE Stützkörpern und erlauben eine ökonomische Alternative zu Vollteflonkerzen. Sie bieten ein Höchstmaß an Rückhaltung und Reinigung.

Technische Daten

  • Marke: Parker domnick hunter
  • Industrie: Mikroelektronik
  • Funktion: Klärung /Vorfiltration/Polierfiltration, Prefiltration, Polishing
  • Medien: PTFE
  • Filterauslegung: Plissierte Membrane
  • Außendurchmesser: 2.75 inch
  • Endkappenwerkstoff: HDPE
  • Kerntyp: HDPE
  • Material & Struktur Schlauchverstärkung: HDPE
  • Durchfluss: ca. 4 l/min je 10'' bei 100 mbar dp, ca. 9l/min je 10'' bei 100 mbar dp, 1.6 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Chemflow -PE Select plissierte Membranfilterkerze ist einzigartig. Die spezielle SELECT Plissiertechnologie verbessert die Flüssigkeitsdurchsätze bis zu 50% im Vergleich zu unserer Standard Chemflow-PE. Dieser PTFE Membranfilter mit HDPE Stützkörpern ist ideal für die Herstellung von hochreinen Chemikalien und Lösungsmitteln sowie für die Filtration von chemischen Versorgungssystemen bei niedrigeren Temperaturen ( < 60°C). Ebenfalls verfügbar als Nassverpackung für schnelle Installation.               

• Überragende Durchflussraten
• Hohe Standzeiten
• Nassverpackung für schnelle Installation
• PTFE/HDPE Konstruktion für die chemische Beständigkeit
• Unter Reinraumbedingungen zu 100% auf Integrität getestet
• Außergewöhnliche sterilseitige Reinheit
• Wenig metallisch extrahierbare Bestandteile

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Ausführung Endkappen-Konfiguration Länge (inch) Filterfeinheit (µm) Dichtungsmaterial Optionen
ES-A0310-923-5-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0310-923-5-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-10310-923-5-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-10310-923-5-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-10710-923-5-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.03 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0320-923-5-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0320-923-5-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0310-925-5-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0310-925-5-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-10310-925-5-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-10310-925-5-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-10710-925-5-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.05 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0320-925-5-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 FEP Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0320-925-5-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 FEP Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0310-923-1-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 EDPM Wet Packed
ES-A0310-923-1-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 EDPM No Treatment
ES-10310-923-1-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 EDPM Wet Packed
ES-10310-923-1-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 EDPM No Treatment
ES-10710-923-1-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.03 EDPM No Treatment
ES-A0320-923-1-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 EDPM Wet Packed
ES-A0320-923-1-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 EDPM No Treatment
ES-A0310-925-1-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 EDPM Wet Packed
ES-A0310-925-1-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 EDPM No Treatment
ES-10310-925-1-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 EDPM Wet Packed
ES-10310-925-1-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 EDPM No Treatment
ES-10710-925-1-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.05 EDPM No Treatment
ES-A0320-925-1-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 EDPM Wet Packed
ES-A0310-923-P-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 PFA Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0310-923-P-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-10310-923-P-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 PFA Encapsulated Viton Wet Packed
ES-10310-923-P-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-10710-923-P-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.03 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0320-923-P-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 PFA Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0320-923-P-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0310-925-P-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 PFA Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0310-925-P-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-10310-925-P-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 PFA Encapsulated Viton Wet Packed
ES-10310-925-P-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-10710-925-P-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.05 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0320-925-P-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 PFA Encapsulated Viton Wet Packed
ES-A0320-925-P-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 PFA Encapsulated Viton No Treatment
ES-A0320-925-1-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 EDPM No Treatment
ES-A0310-923-2-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 S7442 Wet Packed
ES-A0310-923-2-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 S7442 No Treatment
ES-10310-923-2-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 S7442 Wet Packed
ES-10310-923-2-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 S7442 No Treatment
ES-10710-923-2-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.03 S7442 No Treatment
ES-A0320-923-2-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 S7442 Wet Packed
ES-A0320-923-2-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 S7442 No Treatment
ES-A0310-925-2-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 S7442 Wet Packed
ES-A0310-925-2-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 S7442 No Treatment
ES-10310-925-2-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 S7442 Wet Packed
ES-10310-925-2-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 S7442 No Treatment
ES-10710-925-2-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.05 S7442 No Treatment
ES-A0320-925-2-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 S7442 Wet Packed
ES-A0320-925-2-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 S7442 No Treatment
ES-A0310-923-4-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 Viton Wet Packed
ES-A0310-923-4-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 Viton No Treatment
ES-10310-923-4-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 Viton Wet Packed
ES-10310-923-4-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.03 Viton No Treatment
ES-10710-923-4-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.03 Viton No Treatment
ES-A0320-923-4-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 Viton Wet Packed
ES-A0320-923-4-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.03 Viton No Treatment
ES-A0310-925-4-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 Viton Wet Packed
ES-A0310-925-4-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 Viton No Treatment
ES-10310-925-4-EW Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 Viton Wet Packed
ES-10310-925-4-E Standard fitting 222 O-Ring/Flat cap 10 0.05 Viton No Treatment
ES-10710-925-4-E Standard fitting 226 O-Ring/Fin 10 0.05 Viton No Treatment
ES-A0320-925-4-EW 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 Viton Wet Packed
ES-A0320-925-4-E 1/2 inch shortened on 222 fitting 222 O-Ring/Flat cap 20 0.05 Viton No Treatment

A29633
679945