Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die plissierten Chemflow-XF Filterelemente verwenden eine hervorrangende asymetrische PTFE Membrane, welche unerreichte Durchflussraten und Standzeiten bietet.
| Selector Guides |
|---|
| High-Purity Chemical Filtration Product Guide |
| Microelectronics Filtration Applications Interactive |
| Produkte | Variante | Fittingtyp | Endkappen-Konfiguration | Länge (inch) | Filterfeinheit (µm) | Dichtungsmaterial | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-A0310-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0310-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10310-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-10310-031-5-EW | Select Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| ES-10710-031-5-E | Select Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-E | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| ES-A0320-031-5-EW | Select Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-A0310-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0310-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10310-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-10310-031-5-EW | Standard Pleat | Standard fittings | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |
| PE-10710-031-5-E | Standard Pleat | Standard fittings | 226 O-Ring/Fin | 10 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-E | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | No Treatment |
| PE-A0320-031-5-EW | Standard Pleat | 1/2 inch shortened 222 fitting | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 XF | FEP Encapsulated Viton | Wet Packed |