Clariflow-E plissierte Membranfilterkerzen mit hydrophiler PES Membrane für Anwendungen in wässrigen Lösungen. | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Ausführung

Endkappen-Konfiguration

Länge (inch)

Filterfeinheit (µm)

Dichtungsmaterial

Sekundärdichtung

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Clariflow-E plissierte Membranfilterkerzen mit  hydrophiler PES Membrane für Anwendungen in wässrigen Lösungen.

Clariflow-E plissierte Membranfilterkerzen mit hydrophiler PES Membrane für Anwendungen in wässrigen Lösungen.

Die Clariflow-E Filterelemente bieten eine einzigartige gespiegelte anisotropische PES Membrane, die für die Filtration von VE Wasser und wässrigen Chemikalien und die Rückhaltung von organischen und anorganischen Partikeln geschaffen wurde.

Technische Daten

  • Marke: Parker domnick hunter
  • Industrie: Mikroelektronik
  • Funktion: Klärung/Vorfiltration/Polierfiltration, Prefiltration, Polishing
  • Medien: PES (Polyethersulfone)
  • Filterauslegung: Plissierte Membrane
  • Außendurchmesser: 2.75 inch
  • Endkappenwerkstoff: Polypropylene
  • Kerntyp: Polypropylene
  • Material & Struktur Schlauchverstärkung: Polypropylene
  • Durchfluss: 0.5gpm/psid je 10" bei 0.02um, 1.0gpm/psid je 10" bei 0.04um, 1.8gpm/psid je 10" bei 0.1um, 3.7gpm/psid je 10" bei 0.2um, 4.8gpm/psid Per 10 inch cart, 1.0 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.04 Micron, 1.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Clariflow-E plissierte Filterkerzen sind mit einer einzigartigen gespiegelten anisotropen Polyethersulfone Membran ausgestattet, die außergewöhnlich hohe Durchflussraten und eine lange Lebensdauer bietet. Die Kombination aus hydrophober PES membrane und hoher Reinheit bei einer Voll - Polypropylene Struktur münden in geringe ionische und organisch extrahierbare Bestandteile, in eine breite chemische Kompatibilität und in eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Partikelabgabe. Jedes Filterelement wird im Reinraum gefertigt, vorgespült mit 18 megaohm/ cm² ultrareinem VE Wasser, zu 100% auf Integrität in einer ISO zertifizierten Fertigungsstätte produziert.   

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Ausführung Endkappen-Konfiguration Länge (inch) Filterfeinheit (µm) Dichtungsmaterial Sekundärdichtung
25-A0310-922-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 EPDM N/A
25-A0310-924-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-001-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-A0310-001-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-001-2-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 S7442 N/A
25-A0310-002-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-A0310-002-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-002-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton N/A
25-A0310-004-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 EPDM N/A
25-A0310-004-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-004-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Viton N/A
25-A0310-006-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0310-008-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.8 Viton N/A
25-A0320-924-6-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Silicone N/A
25-A0320-924-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0320-001-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-A0320-001-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0320-002-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-A0320-002-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60840-001-2-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Fin 40 0.1 S7442 N/A
25-60310-001-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60310-002-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60330-004-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-60710-922-4-E Encapsulated Polysulfone 226 O-Ring/Fin 10 0.02 Viton N/A
25-60330-002-5-E Encapsulated Polysulfone 226 O-Ring/Fin 30 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-004-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Viton N/A
25-10310-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.02 EPDM N/A
25-10320-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 S7442 N/A
25-10320-924-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 Viton N/A
25-10320-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10320-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 Viton N/A
25-10320-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-002-N-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 No O-Ring N/A
25-10320-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10320-004-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.45 EPDM N/A
25-10320-004-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-008-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.8 EPDM N/A
25-10320-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.02 EPDM N/A
25-10330-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.04 EPDM N/A
25-10330-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.04 S7442 N/A
25-10330-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 EPDM N/A
25-10330-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-001-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 S7442 N/A
25-10330-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 S7442 N/A
25-10330-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 Viton N/A
25-10330-004-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-004-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 S7442 N/A
25-10330-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-008-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.8 EPDM N/A
25-10330-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10340-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.04 S7442 N/A
25-10340-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10340-001-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.1 S7442 N/A
25-10R20-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Recessed End Cap 20 0.02 EPDM N/A
25-10710-001-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.1 Viton N/A
25-10710-002-1-E No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 EPDM N/A
25-10720-922-5-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10720-922-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.02 Viton N/A
25-10730-924-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.04 Viton N/A
25-10720-001-1-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 EPDM N/A
25-10720-001-5-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10720-001-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 Viton N/A
25-10720-008-2-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.8 S7442 N/A
25-10730-001-2-E No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.1 S7442 N/A
25-10730-002-2-E No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10740-002-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 Viton N/A
25-10740-001-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.1 Viton N/A
25-10740-002-5-E No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10010-002-01-E No Insert DOE (Cuno) 10 0.2 EPDM N/A
25-10010-004-22-E No Insert DOE (Cuno) 10 0.45 S7442 3mm thick gasket
25-10120-924-NN-E No Insert DOE 20 0.04 No thick gasket N/A
25-10110-002-42-E No Insert DOE 10 0.2 Viton 3mm thick gasket
25-10120-002-42-E No Insert DOE 20 0.2 Viton 3mm thick gasket
25-10110-924-21-E No Insert DOE 10 0.04 S7442 5mm thick gasket
25-10110-001-21-E No Insert DOE 10 0.1 S7442 5mm thick gasket
25-10110-001-41-E No Insert DOE 10 0.1 Viton 5mm thick gasket
25-10110-008-41-E No Insert DOE 10 0.8 Viton 5mm thick gasket
25-10120-922-21-E No Insert DOE 20 0.02 S7442 5mm thick gasket
25-10120-924-21-E No Insert DOE 20 0.04 S7442 5mm thick gasket
25-10120-001-01-E No Insert DOE 20 0.1 Buna-N 5mm thick gasket
25-10120-001-11-E No Insert DOE 20 0.1 EDPM 5mm thick gasket
25-10120-001-41-E No Insert DOE 20 0.1 Viton 5mm thick gasket
25-10120-002-01-E No Insert DOE 20 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10120-002-21-E No Insert DOE 20 0.2 S7442 5mm thick gasket
25-50310-002-5-E Encapsulated Stainless Steel 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-50320-001-5-E Encapsulated Stainless Steel 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-50320-002-5-E Encapsulated Stainless Steel 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-50720-924-2-E Encapsulated Stainless Steel 226 O-Ring/Fin 20 0.04 S7442 N/A
25-10610-002-1-E No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10620-001-1-E No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10G40-922-2-E No Insert 120 Internal O-Ring/Recessed End Cap 40 0.02 S7442 N/A
25-10G40-001-2-E No Insert 120 Internal O-Ring/Recessed End Cap 40 0.1 S7442 N/A
25-10H10-001-1-E No Insert 213 O-Ring And A Recessed End Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10H20-002-2-E No Insert 213 O-Ring And A Recessed End Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10H20-924-4-E No Insert 213 O-Ring/Recessed End Cap (Ametek) 20 0.04 Viton N/A
25-10810-922-0-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.02 Buna-N N/A
25-10810-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.04 EPDM N/A
25-10810-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.1 Viton N/A
25-10810-002-0-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 Buna-N N/A
25-10810-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 Viton N/A
25-10820-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.1 Viton N/A
25-10820-002-0-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 Buna-N N/A
25-10820-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 Viton N/A
25-10820-004-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.45 Viton N/A
25-10830-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 EPDM N/A
25-10830-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10830-922-2-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 S7442 N/A
25-10830-922-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 Viton N/A
25-10830-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 EPDM N/A
25-10830-924-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 Viton N/A
25-10830-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 EPDM N/A
25-10830-002-1-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10830-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10830-004-6-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 FEP Encapsulated Silicone N/A
25-10830-004-N-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 No O-Ring N/A
25-10840-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10840-922-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.02 Viton N/A
25-10305-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10305-001-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.1 S7442 N/A
25-10305-006-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10305-008-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 5 0.8 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 EPDM N/A
25-10310-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-922-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 Viton N/A
25-10310-924-0-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 Buna-N N/A
25-10310-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 EPDM N/A
25-10310-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 S7442 N/A
25-10310-924-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 Viton N/A
25-10310-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 Viton N/A
25-10310-002-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10310-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-002-N-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 No O-Ring N/A
25-10310-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442 N/A
25-10310-004-0-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Buna-N N/A
25-10310-004-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 S7442 N/A

A29633
679945