Clariflow-E-Select plissierte Membranfilterkerze | Hydrophile PES-Membran für wässrige Anwendungen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Ausführung

Endkappen-Konfiguration

Länge (inch)

Filterfeinheit (µm)

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Clariflow-E-Select plissierte Membranfilterkerze | Hydrophile PES-Membran für wässrige Anwendungen

Clariflow-E-Select plissierte Membranfilterkerze | Hydrophile PES-Membran für wässrige Anwendungen

Clariflow-E Select Filterkerzen bieten eine einzigartige gespiegelt-anisotrope PES (Polyethersulfon) Membran für Anwendungen wie DI-Wasser und wässrige Chemikalien bei der Entfernung von organischen und anorganischen Partikeln.

Technische Daten

  • Marke: Parker domnick hunter
  • Industrie: Mikroelektronik
  • Funktion: Klärung/Vorfiltration/Polierfiltration, Prefiltration, Polishing
  • Medien: PES (Polyethersulfone)
  • Filterauslegung: Plissierte Membrane
  • Außendurchmesser: 2.75 inch
  • Endkappenwerkstoff: Polypropylene
  • Kerntyp: Polypropylene
  • Material & Struktur Schlauchverstärkung: Polypropylene
  • Durchfluss: 0.9gpm/psid je 10" bei 0.02um, 1.9gpm/psid je 10" bei 0.04um, 2.6gpm/psid je 10" bei 0.1um, 5.2gpm/psid je 10" bei 0.2um, 1.9 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.04 Micron, 2.6 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 5.2 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Clariflow-E Select plissierte Membranfilterkerze bietet eine außergewöhnlich hohe Durchflussmenge und Lebensdauer. Die innovative SELECT-Plissierung bietet gegenüber konkurrenzfähigen FIlterkerzen eine erhöhte Leistung, da die Membranfläche um mehr als 50% erhöht wird, während die Durchsätze 40% höher liegen. Das Ergebnis ist eine der langlebigsten Kerzen auf dem Markt. Die Kombination aus hydrophiler PES-Membran und einer hochreinen Polypropylen-Trägerstruktur führt zu einem sehr niedrigen Gehalt an ionischen und organischen extrahierbaren Stoffen, einer breiten chemischen Verträglichkeit und einer Beständigkeit gegen Partikelabscheidung. Jede Kerze wird in einer Reinraumumgebung hergestellt, vorgespült mit 18 Megohm-cm ultrapure DI-Wasser und 100% Integrität in einer ISO-zertifizierten Anlage getestet.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Ausführung Endkappen-Konfiguration Länge (inch) Filterfeinheit (µm) Dichtungsmaterial
CS-A0310-922-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 EPDM
CS-A0310-922-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 FEP Encapsulated Viton
CS-A0310-924-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-A0310-924-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 Viton
CS-A0310-001-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton
CS-A0310-002-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton
CS-A0310-002-4-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton
CS-A0320-922-1-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.02 EPDM
CS-A0320-922-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.02 FEP Encapsulated Viton
CS-A0320-924-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-A0320-001-5-E 1/2" Shortened on 222 Fitting 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton
CS-60310-922-2-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 S7442
CS-60310-924-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-60320-924-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-60320-001-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton
CS-60330-924-5-E Encapsulated Polysulfone 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-50730-002-2-E Encapsulated Stainless Steel 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442
CS-10810-924-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.04 Viton
CS-10810-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.1 FEP Encapsulated Viton
CS-10810-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 Viton
CS-10830-922-2-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.02 S7442
CS-10830-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 Viton
CS-10830-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442
CS-10310-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 EPDM
CS-10310-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 FEP Encapsulated Viton
CS-10310-922-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 Viton
CS-10310-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 EPDM
CS-10310-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-10310-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 S7442
CS-10310-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM
CS-10310-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton
CS-10310-001-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 Viton
CS-10310-002-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM
CS-10310-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton
CS-10310-002-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442
CS-10310-002-4-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton
CS-10320-922-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.02 EPDM
CS-10320-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.02 FEP Encapsulated Viton
CS-10320-922-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.02 S7442
CS-10320-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 EPDM
CS-10320-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-10320-924-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 S7442
CS-10320-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM
CS-10320-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton
CS-10320-001-2-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 S7442
CS-10330-922-6-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.02 FEP Encapsulated Silicone
CS-10330-922-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.02 FEP Encapsulated Viton
CS-10330-924-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.04 EPDM
CS-10330-924-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.04 FEP Encapsulated Viton
CS-10330-001-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 FEP Encapsulated Viton
CS-10330-002-6-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 FEP Encapsulated Silicone
CS-10330-002-5-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 FEP Encapsulated Viton
CS-10340-001-1-E No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.1 EPDM
CS-10720-922-5-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.02 FEP Encapsulated Viton
CS-10720-924-1-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.04 EPDM
CS-10720-924-4-E No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.04 Viton
CS-10730-924-1-E No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.04 EPDM
CS-10210-922-2-E No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.02 S7442
CS-10210-001-2-E No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 S7442

A29633
679945