Clariflow-G plissierte Membranfilterkerze | Allgemeine hydrophile PES-Membran | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Ausführung

Endkappen-Konfiguration

Länge (inch)

Filterfeinheit (µm)

Dichtungsmaterial

Sekundärdichtung

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Clariflow-G plissierte Membranfilterkerze | Allgemeine hydrophile PES-Membran

Clariflow-G plissierte Membranfilterkerze | Allgemeine hydrophile PES-Membran

Clariflow-G plissierte Membranfilterkerze ist eine universelle hydrophile PES-Membran für die Filtration von hochreinen Flüssigkeiten und wässrigen Chemikalien.

Technische Daten

  • Marke: Parker domnick hunter
  • Industrie: Industrie / Mikroelektronik / Lebensmittelbereich, Industrie / Mikroelektronik / Lebensmittelbereich Food and Beverage, Industrial, Microelectronics
  • Funktion: Klärung/Vorfiltration/Polierfiltration, Prefiltration, Polishing
  • Medien: PES (Polyethersulfone)
  • Filterauslegung: Plissierte Membrane
  • Durchfluss: 1.8gpm/psid je 10" bei 0.1um, 3.7gpm/psid je 10" bei 0.2um, 4.8gpm/psid je 10" bei 0.45um, 9.2gpm/psid je 10" bei 0.65um, 9.5gpm/psid je 10", 3.7 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.2 Micron, 4.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.45 Micron, 9.2 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron, 9.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron
  • Außendurchmesser: 2.75 inch
  • Endkappen-Konfiguration: Polypropylene
  • Kerntyp: Polypropylene
  • Material & Struktur Schlauchverstärkung: Polypropylene
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die gespiegelte-anisotrope Polyethersulfon- (PES) -Membran aus Clariflow-G-Membran ist inhärent hydrophil und weist eine Porenmorphologie auf, die außergewöhnlich hohe Durchflussraten ermöglicht. Da keine Tenside oder Benetzungsmittel zugesetzt werden und die Trägerschichten und -struktur ganz aus Polypropylen bestehen, weist das Filter niedrige extrahierbare Substanzen, eine breite chemische Kompatibilität und eine gute Hydrolysebeständigkeit auf. Die Clariflow-G plissierte Membranfilterkerze ist in absoluten Werten von 0,04, 0,1, 0,2, 0,45, 0,65 und 0,8 μm Porengrößen erhältlich.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Ausführung Endkappen-Konfiguration Länge (inch) Filterfeinheit (µm) Dichtungsmaterial Sekundärdichtung
25-10840-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-001-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 S7442 N/A
25-10320-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10320-001-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 S7442 N/A
25-10340-001-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.1 EPDM N/A
25-10720-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.1 EPDM N/A
25-10730-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.1 EPDM N/A
25-10040-001-01-G No Insert DOE (Cuno) 40 0.1 Buna-N 5mm thick gasket
25-10120-001-42-G No Insert DOE 20 0.1 Viton 3mm thick gasket
25-10110-001-11-G No Insert DOE 10 0.1 EPDM 5mm thick gasket
25-10120-001-11-G No Insert DOE 20 0.1 EPDM 5mm thick gasket
25-10130-001-11-G No Insert DOE 30 0.1 EPDM 5mm thick gasket
25-10610-002-1-G No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10620-002-1-G No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10620-002-2-G No Insert 020 Internal O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10810-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 EPDM N/A
25-10810-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
25-10820-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10830-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10840-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.2 EPDM N/A
25-10310-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10310-002-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442 N/A
25-10110-008-22-G No Insert DOE 10 0.8 S7442 3mm thick gasket
25-10810-924-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.04 EPDM N/A
25-10830-924-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 EPDM N/A
25-10310-924-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.04 EPDM N/A
25-10730-924-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.04 S7442 N/A
25-10120-924-42-G No Insert DOE 20 0.04 Viton 5mm thick gasket
25-10220-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10710-001-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.1 EPDM N/A
25-10840-001-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 S7442 N/A
25-10830-004-6-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 FEP Encapsulated Silicone N/A
25-10840-924-5-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10830-008-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.8 S7442 N/A
25-10840-008-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.8 S7442 N/A
25-10310-924-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-002-N-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 No O-Ring N/A
25-10730-001-5-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10220-924-5-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10220-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10230-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 EPDM N/A
25-10020-002-11-G No Insert DOE (Cuno) 20 0.2 EPDM 5mm Gasket
25-10120-002-NN-G No Insert DOE 20 0.2 No Gasket No Gasket
25-10120-924-11-G No Insert DOE 20 0.04 EPDM 5mm Gasket
25-10120-924-21-G No Insert DOE 20 0.04 S7442 5mm Gasket
25-10310-002-4-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton N/A
25-10320-002-0-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 Buna-N N/A
25-10320-002-1-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10320-002-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10330-002-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 S7442 N/A
25-10705-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 5 0.2 EPDM N/A
25-10710-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 EPDM N/A
25-10720-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10720-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 S7442 N/A
25-10730-002-0-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 Buna-N N/A
25-10730-002-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10730-002-5-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10730-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10740-002-0-G No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.2 Buna-N N/A
25-10210-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 S7442 N/A
25-10220-002-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10010-002-11-G No Insert DOE (Cuno) 10 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10010-002-14-G No Insert DOE (Cuno) 10 0.2 EPDM One 5mm and one 3mm thick gasket
25-10110-002-NN-G No Insert DOE 10 0.2 No Gasket No Gasket
25-10110-002-11-G No Insert DOE 10 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10110-002-01-G No Insert DOE 10 0.2 Buna-N 5mm thick gasket
25-10110-002-21-G No Insert DOE 10 0.2 S7442 5mm thick gasket
25-10120-002-11-G No Insert DOE 20 0.2 EPDM 5mm thick gasket
25-10120-002-21-G No Insert DOE 20 0.2 S7442 5mm thick gasket
25-10830-004-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.45 EPDM N/A
25-10840-004-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.45 EPDM N/A
25-10310-004-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-004-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 S7442 N/A
25-10310-004-4-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 Viton N/A
25-10330-004-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.45 S7442 N/A
25-10710-004-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 EPDM N/A
25-10710-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 S7442 N/A
25-10720-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.45 S7442 N/A
25-10730-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.45 S7442 N/A
25-10740-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.45 S7442 N/A
25-10210-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.45 S7442 N/A
25-10220-004-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.45 S7442 N/A
25-10110-004-11-G No Insert DOE 10 0.45 EPDM 5mm thick gasket
25-10110-004-21-G No Insert DOE 10 0.45 S7442 5mm thick gasket
25-10110-004-02-G No Insert DOE 10 0.45 Buna-N 3mm thick gasket
25-10820-006-2-G No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.65 S7442 N/A
25-10310-006-5-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-006-2-G No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.65 S7442 N/A
25-10720-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.65 S7442 N/A
25-10730-006-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.65 EPDM N/A
25-10730-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.65 S7442 N/A
25-10210-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 10 0.65 S7442 N/A
25-10220-006-2-G No Insert 226 O-Ring/Flat Cap 20 0.65 S7442 N/A
25-10810-008-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.8 EPDM N/A
25-10830-008-1-G No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.8 EPDM N/A
25-10710-008-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.8 EPDM N/A
25-10730-008-1-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.8 EPDM N/A
25-10730-008-2-G No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.8 S7442 N/A

A29633
679945