Clariflow-WE plissierte Membranfilterkerze | Hydrophile PES-Membrankassetten für wässrige Anwendungen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Ausführung

Endkappen-Konfiguration

Länge (inch)

Filterfeinheit (µm)

Dichtungsmaterial

Sekundärdichtung

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Clariflow-WE plissierte Membranfilterkerze | Hydrophile PES-Membrankassetten für wässrige Anwendungen

Clariflow-WE plissierte Membranfilterkerze | Hydrophile PES-Membrankassetten für wässrige Anwendungen

Clariflow-WE plissierte Membran Filterkerzen bieten eine wirtschaftliche Lösung, Flüssigkeiten wie DI-Wasser und Chemikalien auf wässriger Basis zu filtrieren.

Technische Daten

  • Marke: Parker domnick hunter
  • Industrie: Mikroelektronik
  • Funktion: Klärung/Vorfiltration/Polierfiltration, Prefiltration, Polishing
  • Medien: PES (Polyethersulfone)
  • Filterauslegung: Plissierte Membrane
  • Durchfluss: 2.6GPM/PSID je 10" bei 0.2 µm, 3.8GPM/PSID je 10" bei 0.45 µm, 1.3GPM/PSID je 10" bei 0.1 µm, 6.5GPM/PSID je 10" bei 0.65 µm, 0.7G, 3.8 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.45 Micron, 1.3 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.1 Micron, 6.5 gal/min (gpm/psid) per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron, 0.7 gal/min per 10 inch Cartridge Equivalent for 0.65 Micron
  • Außendurchmesser: 2.75 inch
  • Endkappenwerkstoff: Polypropylene
  • Kerntyp: Polypropylene
  • Material & Struktur Schlauchverstärkung: Polypropylene
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Aus hochwertigen Materialien wie Clariflow-E oder Clariflow-E SELECT konstruiert, ist die Clariflow-WE Membranfilterkerze für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Bezug auf Durchfluss und Lebensdauer geeignet. Die Kombination aus hydrophiler PES-Membran und einer hochreinen Polypropylen-Trägerstruktur führt zu einem sehr niedrigen Gehalt an ionischen und organischen extrahierbaren Stoffen, einer breiten chemischen Verträglichkeit und einer Beständigkeit gegen Partikelabscheidung. Jede Kerze wird in einer Reinraumumgebung hergestellt, vorgespült mit 18 Megohm-cm ultrapure DI Wasser und 100% Integrität geprüft in einer ISO-zertifizierten Anlage.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Ausführung Endkappen-Konfiguration Länge (inch) Filterfeinheit (µm) Dichtungsmaterial Sekundärdichtung
25-13110-002-11-WE No Insert DOE 10 0.2 EPDM 5mm thick gaskets
25-10110-002-12-WE No Insert DOE 10 0.2 EPDM 3mm thick gaskets
25-10110-002-41-WE No Insert DOE 10 0.2 Viton 5mm thick gaskets
25-10110-002-42-WE No Insert DOE 10 0.2 Viton 3mm thick gaskets
25-10110-004-41-WE No Insert DOE 10 0.45 Viton 5mm thick gaskets
25-10110-004-42-WE No Insert DOE 10 0.45 Viton 3mm thick gaskets
25-10120-001-21-WE No Insert DOE 20 0.1 S7442 5mm thick gaskets
25-10120-002-21-WE No Insert DOE 20 0.2 S7442 5mm thick gaskets
25-10130-001-11-WE No Insert DOE 30 0.1 EPDM 5mm thick gaskets
25-10130-002-11-WE No Insert DOE 30 0.2 EPDM 5mm thick gaskets
25-10310-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-10310-001-5-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10310-002-4-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 Viton N/A
25-10310-002-5-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.2 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 EPDM N/A
25-10320-002-0-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 Buna-N N/A
25-10320-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.2 EPDM N/A
25-10320-006-5-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.65 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10320-924-2-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 S7442 N/A
25-10330-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.1 S7442 N/A
25-10330-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 EPDM N/A
25-10330-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 S7442 N/A
25-10340-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 40 0.2 EPDM N/A
25-10710-001-1-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.1 EPDM N/A
25-10710-002-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
25-10710-004-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 S7442 N/A
25-10720-002-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 S7442 N/A
25-10720-002-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 Viton N/A
25-10730-002-2-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10730-004-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.45 Viton N/A
25-10740-002-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.2 Viton N/A
25-10810-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.1 EPDM N/A
25-10810-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.2 S7442 N/A
25-10810-924-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 10 0.04 EPDM N/A
25-10820-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.1 S7442 N/A
25-10820-001-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.1 Viton N/A
25-10820-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10820-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.2 S7442 N/A
25-10820-004-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.45 Viton N/A
25-10820-924-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 20 0.04 Viton N/A
25-10830-001-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 EPDM N/A
25-10830-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 S7442 N/A
25-10830-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 EPDM N/A
25-10830-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-10830-924-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.04 EPDM N/A
25-10840-001-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 S7442 N/A
25-10840-001-5-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10840-002-1-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.2 EPDM N/A
25-10840-002-2-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.2 S7442 N/A
25-10H10-002-1-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 10 0.2 EPDM N/A
25-10H20-002-2-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 20 0.2 S7442 N/A
25-10H20-004-1-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 20 0.45 EPDM N/A
25-10H20-004-2-WE No Insert 213 O-Ring and a Recessed End Cap 20 0.45 S7442 N/A
25-60710-004-2-WE Encapsulated Polysulfone Insert 226 O-Ring/Fin 10 0.45 S7442 N/A
25-60730-002-2-WE Encapsulated Polysulfone Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.2 S7442 N/A
25-60730-004-2-WE Encapsulated Polysulfone Insert 226 O-Ring/Fin 30 0.45 S7442 N/A
25-A0310-001-1-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 10 0.1 EPDM N/A
25-A0320-001-4-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 Viton N/A
25-A0320-001-5-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.1 FEP Encapsulated Viton N/A
25-A0320-924-5-WE No Insert 1/2" Shortened 222 O-Ring/Flat Cap 20 0.04 FEP Encapsulated Viton N/A
25-10330-002-0-WE No Insert 222 O-Ring/Flat Cap 30 0.2 Buna-N N/A
25-10720-002-1-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 20 0.2 EPDM N/A
25-10740-001-4-WE No Insert 226 O-Ring/Fin 40 0.1 Viton N/A
25-10830-001-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 30 0.1 Viton N/A
25-10840-924-4-WE No Insert 222 O-Ring/Fin 40 0.04 Viton N/A

A29633
679945