Das komplette Sortiment der P5T Zylinder mit Parallelführung umfasst Durchmesser von 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm sowie Hublängen von 10 bis 200 mm. Die Zylinder sind doppelt wirkend und verfügen über eine Endlagendämpfung für einen ruhigen und vibrationsfreien Betrieb. Kolbenstangen und Führungsachsen aus Edelstahl mit Kugel- oder Gleitlager ermöglichen die Aufnahme großer Schubkräfte und Drehmomente. Die Doppelachsen beugen Verdrehen vor, und alle Komponenten sind in einem Zylindergehäuse aus eloxiertem Aluminium verkapselt. Die Montageplatte aus oberflächenbehandeltem Stahl sorgt für eine sichere Befestigung. Montageplatte und Zylindergehäuse besitzen Passbohrungen, die für eine exakte Ausrichtung von Anbauelementen sorgen. Der Zylinder ist auch mit verschiedenen Anschlussalternativen lieferbar: eine Ausführung mit zwei Anschlüssen in der Rückwand oder zwei Anschlüssen von oben – wählbar durch Versetzen der mitgelieferten Stopfen – sowie eine Ausführung mit zwei seitlichen Anschlüssen. Ebenso wie andere Parker-Zylinder ist auch dieser Zylinder mit einem für die Lebensmittelproduktion zugelassenen Fett (USDA) vorgeschmiert. Alle Modelle verfügen im Zylinderprofil über T-Nuten zur Anbringung von Sensoren. Mit den T-Nuten wird eine schnelle und einfache Montage berührungsfreier Sensoren ohne Vergrößerung der Einbaumaße des Zylinders ermöglicht. Die Zylinder sind für Standardtemperaturen von -20 °C bis +80 °C ausgelegt, jedoch auch für Hochtemperaturanwendungen von -10 °C bis +150 °C lieferbar.
■ Elastische Endlagendämpfung: In die Enddeckel integrierte Endlagendämpfung aus Polyurethan serienmäßig.
■ Saubere äußere Gestaltung: Die Konstruktion des Zylinders weist weder Taschen noch andere Vertiefungen auf, in denen sich Schmutz oder Feuchtigkeit ansammeln kann. Dadurch gerät die Reinigung einfach und effektiv.
■ Berührungsfreie Abtastung: Sämtliche Zylinder in der Standardausführung sind mit Magnetkolben zur berührungsfreien Abtastung ausgerüstet. Elektronische Sensoren und Reed-Schalter sind als Option erhältlich.
■ Gleit- oder Kugellagerung: Serienmäßig werden die P5T mit Gleitlagern geliefert. Diese Art der Lagerung verlangt größere Durchmesser der Führungsachsen und zeichnet sich durch sehr gute Lagereigenschaften bei großen Belastungen, vor allem statischer Art, aus. Die Gleitlager-Ausführung ist schwingungs- und schmutzverträglich und für regelmäßige Reinigung geeignet. Die Kugellagerung wird bevorzugt, wenn vom Betreiber große Genauigkeit und geringe Reibung verlangt werden.
■ Optionen: Neben den Grundausführungen wird eine Reihe von Varianten angeboten, um effektive Lösungen für spezifische Anwendungen zu ermöglichen.
- Zylinder mit spezieller Hublänge
- Zylinder mit zwei Montageplatten
- Zylinder mit einstellbarem, gedämpftem Anschlag
- Zylinder in Hochtemperatur-Ausführung für den Temperaturbereich -10 °C bis +150 °C (kein Magnetkolben).
Allgemeine technische Daten:
• Internationale Normen: n. z.
• Durchmesser: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm
• Hublänge: 10 bis 200 mm
• Ausführungen: Doppelt wirkend
• Dämpfung: Fest montierter Gummipuffer (Standard) / Externe Gummipufferdämpfung (optional)
• Positionserfassung: „Drop-in“-Sensoren lassen sich einfach in den Nuten an den Seitenflächen installieren. Der Sensor wird so mechanisch geschützt und kann an einer beliebigen Position entlang des Kolbenhubs montiert werden. Auswahl zwischen elektronischen und Reed-Sensoren mit verschiedenen Kabellängen und einrastendem 8-mm-Stecker, M12-Gewinde- oder Kabellitzenanschluss. Für Anwendungen mit beschränktem Bauraum sind Sensoren mit kurzer Einbaulänge und 90-Grad-Kabelausgang erhältlich. Die Hochtemperatur-Ausführung ist mit einem Kolben ohne Magnetring versehen und kann daher nicht mit Sensoren verwendet werden.
• Einbau: Direkt über Bohrungen mit Innengewinde an der Basis, Rückseite und Werkzeugplatte.
• Einbaulage: Beliebig
Betriebs- und Umgebungsdaten:
• Arbeitsmedium: Für eine maximale Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sollte trockene, gefilterte Druckluft der Qualitätsklasse 3.4.3 gemäß ISO 8573-1:2010 verwendet werden. Dies bedeutet einen Taupunkt von +3 °C für den Betrieb im Innenbereich (für den Betrieb bei Minusgraden ist ein niedrigerer Taupunkt zu wählen und sollte ein Inline-Trockner verwendet werden) und eine Druckluftqualität, wie sie von den meisten normalen Kompressoren mit Standardfilter geliefert wird.
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Betriebstemperatur
- Standardtemperatur: -20 °C bis +80 °C
- Hochtemperatur: -10 °C bis +150 °C
• Vorgeschmiert: Zusätzliche Schmierung ist für gewöhnlich nicht erforderlich. Eine begonnene Zusatzschmierung muss fortgesetzt werden.
• Korrosionsbeständigkeit: Hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion und Chemikalien.
Werkstoffangaben – Zylinder:
• Profilrohr: Eloxiertes Aluminium
• Deckel: Eloxiertes Aluminium
• Kolbenstange: Edelstahl
• Führungsachse: Edelstahl
• Gleitlager: PTFE (Polytetrafluroethylen) / Stahl
• Kugellager: Stahl
• Werkzeugplatte: Oberflächenbehandelter Stahl
• Schrauben: Oberflächenbehandelter Stahl
• Kolben: Eloxiertes Aluminium
• Magnetring: In Gummi eingebundenes, magnetisches Material
• Dämpfungsringe: Polyurethan
• Kolbendichtungen:
- Standardtemperatur: NBR (Nitrilkautschuk)
- Hochtemperatur: FPM (Fluor-Karbon-Kautschuk)
• O-Ringe: NBR (Nitrilkautschuk)
• Kolbenlager: UHMWPE (ultrahochmolekulares Polyethylen)