Direktgesteuertes proportionales Wegeventil - Produktserie D1FB/D3FB | #D1FBE01HC0NJJ3


LOADING IMAGES
D1FBE01HC0NJJ3 D1FBE01HC0NJJ3 D1FBE01HC0NJJ3 D1FBE01HC0NJJ3
Click to View CAD Model

Direktgesteuertes proportionales Wegeventil - Produktserie D1FB/D3FB | #D1FBE01HC0NJJ3

Die direktgesteuerten proportionalen Wegeventile Serie D1FB (NG06)/D3FB (NG10) sind universell einsetzbar, bieten hohe Wiederholbarkeit und geringe Hysterese. D1FB*EE mit explosionssicheren Magnetspulen ermöglicht Nutzung in EX Bereichen.


Technische Daten

  • Anschluss: NG06 / CETOP 03
  • Magnetventilanschluss: Connector DT04-2P
  • Schiebertyp: Overlap
  • Schiebercode: E01H
  • Durchfluss: 20 L/MIN
  • Schieberposition: Operated in position a or b
  • Option Magnetventil: 24 V / 1.1 A
  • Schieberausführung: Spool/body
  • Bedienungsart: Direkt
  • Elektroniktyp: Aussen
  • Funktion: 3-way
  • Betätigungsart: Proportional-Magnet, Solenoid
  • Montageposition: Unrestricted
  • Differenzdruck: 5 bar
  • Maximaler Durchfluss: n/a
  • Maximaler Betriebsdruck: 350 bar
  • Maximale Betriebstemperatur: 60 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Für Fluidtyp: Hydraulic Oil According to DIN 51524 ... 535
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Produktserie: Direktgesteuertes Proportional-Ventil
  • Montageart: Plattenmontage
  • Gehäusematerial: Cast Iron
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C
  • Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
  • Maximale Fluidtemperatur: 60 °C
  • Minimale Fluidtemperatur: -25 °C
  • Maximale kinematische Viskosität: 400 cSt
  • Minimale kinematische Viskosität: 20 cSt
  • Filter-Nenneffizienz: ISO 4406; 18/16/13
  • Leckagerate: < 60 ml/min
  • Hysterese: < 6 %
  • Schutzklasse (IP): IP65 in accordance with EN 60529
Safety Warning

Artikelinformationen

Die direktgesteuerten Ventile D1FB (NG06) und D3FB (NG10) sind universell einsetzbar, bieten eine hohe Wiederholbarkeit und eine geringe Hysterese für eine höhere Prozessgenauigkeit.

D1FB und D3FB stehen für die Erfahrung von Parker mit proportionalen Wegeventilen. Sie sind für Anwendungen geeignet, die eine Geschwindigkeitsregelung erfordern. Beide können mit Kolben/Hülsen-Bauform (D*FB*0) für maximale Präzision sowie mit Kolben/Gehäuse-Bauform (D*FB*3) für einen hohen Nenndurchfluss bestellt werden. Die Parameter können in Kombination mit dem digitalen Leistungsverstärker PWD00A-400 gespeichert, geändert und dupliziert werden.

Die Produktserie D1FB*EE mit explosionssicheren Magnetventilen basiert auf der Standardproduktserie D1FB. Die spezielle Magnetspulenbauform ermöglicht die Nutzung in gefährlichen Umgebungen. Die explosionssichere Klasse ist Ex e mb II T4 Gb für die Nutzung in Bereich 1 und 2 (nach ATEX). Darüber hinaus sind die Magnetventile IECEx-konform.

Märkte:
• Industrie
• Werkzeugmaschinen
• Gummi- und Reifenpressen

Merkmale/Vorteile:
• Kolben/Hülsen- und Kolben/Gehäuse-Bauform - ermöglicht vielseitige Anwendungen für maximale Präzision oder hohen Nenndurchfluss
• Handhilfsbetätigung - ermöglicht die stromlose Betätigung des Ventils
• Geringe Hysterese – stellt hohe Wiederholbarkeit und daher verbesserte Verarbeitungs- und Produktgenauigkeit sicher
• Hohes Maß an Dynamik und Durchflüssen – optimierte Verarbeitungsgeschwindigkeit
• Kurze Lieferzeiten, keine Lagerhaltung
• Nur D1FB: Kolben ohne Überdeckung - für einfache Rückführungssysteme geeignet
• Nur D1FB*EE: Sonderspule optional, um Umgebungstemperaturen bis +60 °C zu ermöglichen, Modifikation XG371

Anwendungen:
• Für verschiedene Hydraulikanwendungen geeignet
• Werkzeugmaschine
• Reifenpressen

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687478