Elektrische Schrumpfschläuche

Filtern nach

Keine Filter ausgewählt

Konfiguration

Durometer

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Elektrische Schrumpfschläuche


Elektrische Schrumpfschläuche

Speziell formuliert und hergestellt für kommerzielle EMI-Kabelabschirmungsanwendungen bietet Parker Chomerics' CHO-SHRINK kostengünstige, leichte, 360° EMI-Abschirmung für Kabel, Übergänge, Steckverbinder und Endverschlüsse.


Parker Chomerics CHO-SHRINK 1061 silver coated and CHO-SHRINK 1120 silver-plated copper coated electrically conductive heat shrinkable boots are designed to provide lightweight connector EMI shielding.

Anzeige von 10 von 80

Parker Chomerics CHO-SHRINK 1061 silver coated and CHO-SHRINK 1120 silver-plated copper coated electrically conductive heat shrinkable tubing is designed to provide lightweight cable and connector EMI shielding.

Anzeige von 10 von 42

Parker Chomerics CHO-SHRINK 1061 silver coated and CHO-SHRINK 1120 silver-plated copper coated electrically conductive heat shrinkable cable transitions/splitters are designed to provide lightweight connector EMI shielding.

Anzeige von 10 von 76

A29633
A29633