Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Bietet eine einfache, ökonomische und umweltfreundliche Lösung für die effektive Entfernung von öligen Kondensaten aus einem Druckluftsystem.
| Produkte | Tankkapazität | Einlassanschlussgröße | Auslassanschlussgröße |
|---|---|---|---|
| ES2100-TI | N/A | 1 x ½ inch and 1 x ¼ inch | 19 mm (¾ inch) |
| ES2150-TI | 60 litres (16 US G) | 1 x ½ inch and 1 x ¼ inch | 25 mm (1 inch) |
| ES2200-TI | 75 litres (20 US G) | 1 x ½ inch and 1 x ¼ inch | 19 mm (¾ inch) |
| ES2300-TI | 125 litres (33 US G) | 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch | 25 mm (1 inch) |
| ES2400-TI | 185 litres (49 US G) | 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch | 25 mm (1 inch) |
| ES2500-TI | 355 litres (94 US G) | 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch | 25 mm (1 inch) |
| ES2600-TI | 484 litres (128 US G) | 1 x ½ inch and 3 x ¼ inch | 25 mm (1 inch) |