Werkzeuge und Zubehör für Transair für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme | #EW08 00 99


LOADING IMAGES
EW08 00 99

Werkzeuge und Zubehör für Transair für Druckluft, Vakuum und Inertgas-Rohrleitungssysteme | #EW08 00 99

Replacement Cutting Wheel for 6698 03 01 (1/2" to 3") Pipe Cutter


Technische Daten

  • Rohr-AD (mm): 16, 5 to 76
  • Bohrlochmaß (inch): N/A
  • Rohr-AD (Zoll): 1/2 to 3
  • Variante: Replacement Cutter Wheel
  • Marke: Parker, Transair
  • Division: Fluid System Connectors Division
  • Industrie: General Industrial
  • Anwendungen: In Plant Pneumatic
  • Produkttyp: Compressed Air Piping
  • Gehäusematerial: Treated Steel
  • Gewicht: 0.008 kg, 0.01 lb
  • Menge je Packung: 2
  • Stromquelle: n/a
  • Produkttyp: Replacement Cutter Wheel
  • Montagedauer: 0 Hours
Safety Warning

Artikelinformationen

Transair bietet Systemflexibilität, Funktionaliät und geringere Montagekosten

Transair ermöglicht im Vergleich zu traditionellen Rohren deutliche Einsparungen bei Montage-, Wartungs- und Betriebskosten. Transair Aluminiumrohrleitungen werden betriebsbereit geliefert. Dank der Schnellkupplungen müssen die Rohrleitungen nicht mehr verschraubt, verschweißt oder verklebt werden. Um die Installation und die Wartung Ihres Druckluftleitungssystems weiter zu vereinfachen, bietet Parker verschiedene Arten von Werkzeugen und Zubehörteilen in einem Transportkoffer oder als separate Teile an.

Das Transair Zubehör umfasst einen Zugschutzriemen, Ersatzfilterelemente, Flanschbolzensätze, Flanschdichtungen, Schlauchtrommeln und ein Steuergerät. Aufgrund dieser großen Auswahl an Zubehörteilen erfüllt das Transair System die Installationsanforderungen von zahlreichen Industrie- und Kleinwerkstätten.

Märkte:
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Verpackung
• Industrieanlagen
• Luft- und Raumfahrt

Anwendungen:
• Druckluft
• Vakuum
• Inertgas

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687547