Baureihe EX - explosionsgeschützte (ATEX) Servomotoren | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Baureihe EX - explosionsgeschützte (ATEX) Servomotoren

Baureihe EX - explosionsgeschützte (ATEX) Servomotoren

Erhältlich in den Größen 70-155 mm, haben die EX-Motoren ein explosionsgeschütztes Gehäuse, wodurch sie für explosionsgefährdete Bereichen geeignet sind.

Technische Daten

  • Schutzklasse (IP): IP64 | IP65, IP65
  • Wellentyp: Keyway, Smooth | Keyway
  • Gebertyp: Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Single-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Without Sensor (sensorless), Resolver | EnDat Absolutencoder (singleturn) | EnDat Absolutencoder (multiturn) | Hiperface Absolutencoder (singleturn) | Hiperface Absolutencoder (multiturn) | Sensorlos
  • Kompatibler Parker-Antrieb: SLVD-N, PSD1, Compax3 | SLVD-N
  • Wellengröße: > 15 to 20 mm, > 30 to 40 mm, > 1 to 15 mm, > 20 to 30 mm
  • Montageart: > 100 to 200 mm (Pilot Ø), > 50 to 100 mm (Pilot Ø), > 100 to 200 mm (PCD), > 50 to 100 mm (PCD)
  • Erfüllte Spezifikationen: CCC, ATEX / IECEx / KOSHA, CE Kennzeichnung | UL/cUL gelistet | ATEX 'Ex' Sicherheitsstandard
  • Maximale Ausgangsdrehzahl: up to 6800 RPM
  • Technologie: Electromechanical
  • Baugröße: 92 mm, 155 mm, 120 mm, 70mm | 92mm | 120mm | 155mm mm
  • Betriebstemperatur: -20 to 60 °C (with derating), -4 to 140 °F (with derating)
  • Eingangsspannung: 400 VAC, 230VAC | 400-480VAC VAC
  • Produktserie: EX
  • Produkttyp: Electric Motor
  • Produkttyp: Brushless Servo
  • Kontinuierliches Drehmoment: 1,75 - 35 Nm, 15 - 310 lb-inch
  • Spitzendrehmoment: 6,6 - 137 Nm, 58 - 1213 lb-inch
  • Nenndrehzahl: 0 - 7600 RPM
  • Haltebremse enthalten: Optional
  • Kühlmethode: Natürliche Belüftung
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Serie EX ist eine Reihe von permanenterregten Servomotoren, die für den Gebrauch in explosionsfähigen Atmosphären entwickelt wurde. Mit ihren robusten, explosionsgeschützten Gehäusen, können die EX-Motoren inneren Explosionen ohne Ausbreitungsrisiko auf die Umgebung standhalten. EX Servomotoren zeichnen sich durch exzellente Bewegungseigenschaften, sehr gutes Beschleunigungs- und Verzögerungsvermögen sowie das hohe Drehmoment in einem großen Drehzahlbereich aus. Zahlreiche Wicklungsvarianten und etliche Optionen garantieren ein Höchstmaß an Flexibilität.

Vorteile:
• Servomotoren mit explosionsgeschütztem Gehäuse
• Hohe Dynamik
• Kompakt und robust
• Wartungsfrei

Einsatzbereiche:
• Lebensmittel, Pharma & Getränkeindustrie
• Materialumformung
• Druckindustrie
• Gefährliche / Ex Umgebung
• Lackierroboter

Technische Merkmale - Übersicht:
  - Motortyp : Permanenterregte Synchronmotoren
  - Baugrößen : 70 - 155mm
  - Momentenbereich : 1,75 zu 35 Nm
  - Drehzahlbereich : zu 7600 min-1
  - Polzahl : 10
  - Installation : Flansch mit Durchgangsbohrungen
  - Mechanische Schnittstelle : Massive, glatte Welle (Standard) / Massive Welle mit Passfeder (option)
  - Geber : 2-poliger Resolver (standard) / Absoluter EnDat encoder (option)
     / Absoluter Hiperface encoder (option)
  - Thermische Absicherung : Thermische Schalter und Sicherungen in der Wicklung integriert
  - Andere Optionen : Haltebremse

European version specific:
  - Stromversorgung : 230 / 400 VAC  
  - Konformität : ATEX 2014/34/EU Direktive - EN60079-0, EN60079-1 EN61241-0 und EN61241-1 Normen
  - Klassifizierung : - II 2G Ex d IIB T4 / IP64 (Gas) / - II 2GD Ex d IIB T4 / IP65 Ex tD A21 / IP65 T135°C (Gas und Staub)
  - Schutzklasse : IP64 (standard) / IP65 (option)
  - Anschlüsse : Kabelverschraubungen
  - Kennzeichnungen : CE / ATEX Ex

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859