Flo-Pac gefaltete Phenolimprägnierte Cellulosefilterpatronen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Aussendurchmesser (Zoll)

Länge (inch)

Filterfeinheit (µm)

Innendurchmesser (inch)

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Flo-Pac gefaltete Phenolimprägnierte Cellulosefilterpatronen

Flo-Pac gefaltete Phenolimprägnierte Cellulosefilterpatronen

Flo-Pac Plus plissierte Phenolimprägnierte CelluloseFilterkerzen | Für die Filtration von organischen Lösungsmitteln

Technische Daten

  • Industrie: Industrie / Öl und Gas
  • Marke: Parker domnick hunter
  • Funktion: Klärung/Vorfiltration/Polierfiltration, Prefiltration, Polishing
  • Medien: Phenolimprägnierte Cellulose
  • Filterauslegung: Plissierte Tiefenfilter
  • Endkappen-Konfiguration: DOE
  • Endkappenwerkstoff: Stahl ETP
  • Kerntyp: ETP Stahl
  • Filtermaterial: Epoxygebundene Plissierung
  • Filtertyp: Phenolimprägnierte Zellulose
  • Durchfluss: 50GPM Max. je 18
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Flo-Pac Plus Phenol imprägnierte Cellulose-Filterkerzen sind die Filter der Wahl für viele industrielle Filtrationsanforderungen. Diese Patronen werden mit hochwertigen, phenolisch imprägnierten Zellulose-Filtermedien für lange Lebensdauer, hohe Durchflussleistung und niedrigen Druckverlust hergestellt. Einzigartige Epoxidharzbindung von Endkappen, Faltdichtung und Dichtungen bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln. Die Flo-Pac Plus plissierten Filterkerzen sind in 0,5 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 20 µm, 30 µm, und 60 µm Porengröße (95% Abscheidung, ß = 20) erhältlich.

Funktionen und Vorteile:

• Epoxy-Bindung von Endkappen, Faltenseitenversiegelung und Dichtungen bieten Beständigkeit gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln

• Erstklassige plissierte Cellulosemedien ermöglichen eine hohe Durchflussleistung bei geringem Druckverlust

• Erhältlich in verschiedenen Größen und Konfigurationen für die meisten industriellen Schiffe

• Imprägniertes Phenolharz bietet Festigkeit, Integrität und hohe Schmutzfangkapazität

• Verwendbar für Betriebstemperaturen bis 250ºF (121ºC)

• Perforierte äußere Metallsützkörper schüten die Membrane vor Beschädigungen

• ETP (Galvanisch verzinkte) Stahlmetallkomponenten für wässrige und ölbasierte Anwendungen

• Dichtungen liefern positive Dichtungen und sind in Viton, * Kork und Standard Vellumoid erhältlich                                         

• Empfohlener Bereich ist pH 4-10. (spezielle Empfehlung auf Anfrage)

• Spiralkern widersteht Druckstößen bis 100PSID

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Aussendurchmesser (Zoll) Länge (inch) Filterfeinheit (µm) Innendurchmesser (inch) Dichtungsmaterial
FPE718-1V-EX 6-1/4 18 1 2-9/16 Viton
FPE718-20A 6-1/4 18 20 2-9/16 Vellumoid
FPE718-30A 6-1/4 18 30 2-9/16 Vellumoid
FPE718-30C 6-1/4 18 30 2-9/16 Cork
FPE718-30V 6-1/4 18 30 2-9/16 Viton
FPE718-5-8A 6-1/4 18 5 2-1/8 Vellumoid
FPE718-5A 6-1/4 18 5 2-9/16 Vellumoid
FPE718-5N 6-1/4 18 5 2-9/16 Buna-N
FPE718-5V 6-1/4 18 5 2-9/16 Viton
FPE736-0.5-8V 6-1/4 35-15/16 0.5 2-1/8 Viton
FPE736-0.5A 6-1/4 35-15/16 0.5 2-5/8 Vellumoid
FPE736-0.5N 6-1/4 35-15/16 0.5 2-5/8 Buna-N
FPE736-0.5V 6-1/4 35-15/16 0.5 2-5/8 Viton
FPE736-10A 6-1/4 35-15/16 10 2-5/8 Vellumoid
FPE736-10V 6-1/4 35-15/16 10 2-5/8 Viton
FPE736-1N 6-1/4 35-15/16 1 2-5/8 Buna-N
FPE736-1V 6-1/4 35-15/16 1 2-5/8 Viton
FPE736-20A 6-1/4 35-15/16 20 2-5/8 Vellumoid
FPE736-20N 6-1/4 35-15/16 20 2-5/8 Buna-N
FPE736-30N 6-1/4 35-15/16 30 2-5/8 Buna-N
FPE736-30V 6-1/4 35-15/16 30 2-5/8 Viton
FPE736-5A 6-1/4 35-15/16 5 2-5/8 Vellumoid
FPE736-5N 6-1/4 35-15/16 5 2-5/8 Buna-N
FPE736-5V 6-1/4 35-15/16 5 2-5/8 Viton
FPE736-60-8A 6-1/4 35-15/16 60 2-1/8 Vellumoid
FPE754-10V 6-1/4 54 10 2-5/8 Viton
FPE754-20V 6-1/4 54 20 2-5/8 Viton

A29633
702106