Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Keine Filter ausgewählt
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Parker’s Fluoroflow-XF all-fluoropolymer membrane filter cartridge provides unmatched flow rates and on-stream life with excellent chemical resistance for aggressive applications up to 150°C.
Produkte | Variante | Endkappen-Konfiguration | Länge (inch) | Filterfeinheit (µm) | Dichtungsmaterial | Maximaler Temperaturbereich (C) | Optionen | Variante | Endkappen-Konfiguration | Länge (inch) | Filterfeinheit (µm) | Dichtungsmaterial | Maximaler Temperaturbereich (C) | Optionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-18304-935-N-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 4 | 0.05 | None | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__4 __3 | 4__0.05 __4 | 5__None __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18304-031-N-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 4 | 0.1 | None | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__4 __3 | 4__0.1 __4 | 5__None __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18310-935-7-HW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | Chemraz | High Temperature (180°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.05 __4 | 5__Chemraz __5 | 6__High Temperature (180°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18310-935-5-EU | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Ultraclean & Pre-wet | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Ultraclean & Pre-wet __7 |
FS-18310-935-5-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18310-935-5-EW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18310-935-5-HU | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Ultraclean | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__High Temperature (180°C Max) __6 | 7__Ultraclean __7 |
FS-18310-935-5-HW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__High Temperature (180°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18310-935-N-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | None | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.05 __4 | 5__None __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18310-031-7-HW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | Chemraz | High Temperature (180°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__Chemraz __5 | 6__High Temperature (180°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18310-031-5-EU | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Ultraclean & Pre-wet | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Ultraclean & Pre-wet __7 |
FS-18310-031-5-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18310-031-5-EW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18310-031-5-HU | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Ultraclean | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__High Temperature (180°C Max) __6 | 7__Ultraclean __7 |
FS-18310-031-5-HW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__High Temperature (180°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18310-031-N-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | None | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__None __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18320-935-5-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__20 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18320-935-K-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.05 | Kalrez | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__20 __3 | 4__0.05 __4 | 5__Kalrez __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18320-031-5-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__20 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18320-031-K-E | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 | Kalrez | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__20 __3 | 4__0.1 __4 | 5__Kalrez __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18330-935-5-EW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 30 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__30 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18330-031-5-EW | Select | 222 O-Ring/Flat cap | 30 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed | 1__Select __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__30 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
FS-18720-935-5-E | Select | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__226 O-Ring/Fin __2 | 3__20 __3 | 4__0.05 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
FS-18720-031-5-E | Select | 226 O-Ring/Fin | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Select __1 | 2__226 O-Ring/Fin __2 | 3__20 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
33-14310-031-5-EU | Standard | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Ultraclean & Pre-wet | 1__Standard __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Ultraclean & Pre-wet __7 |
33-14310-031-5-E | Standard | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Standard __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
33-14310-031-5-EW | Standard | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed | 1__Standard __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
33-14310-031-5-HW | Standard | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Wet Packed | 1__Standard __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__High Temperature (180°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
33-14320-031-5-E | Standard | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Standard __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__20 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |
33-14320-031-5-EW | Standard | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed | 1__Standard __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__20 __3 | 4__0.1 __4 | 5__FEP Encapsulated Viton __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__Wet Packed __7 |
33-14210-031-2-E | Standard | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | S7442 | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried | 1__Standard __1 | 2__222 O-Ring/Flat cap __2 | 3__10 __3 | 4__0.1 __4 | 5__S7442 __5 | 6__Electronic Std. (150°C Max) __6 | 7__UPW Flush & Dried __7 |