HC-8 - Niederdruck-Hülsenschelle - HC Schlauchschelle | Parker NA

Niederdruck-Hülsenschelle - HC Schlauchschelle | #HC-8

Schlauchschelle HC

Niederdruck-Hülsenschelle - HC Schlauchschelle | #HC-8

Die HC Schlauchschelle von Parker besteht aus Edelstahl und weist ein Schneckengewinde auf, sie dient für Niederdruck-Schlauchschellenanwendungen.


Technische Daten

  • Minimaler Bündel-AD (Zoll): 0.56
  • Maximaler Bündel-AD (Zoll): 1.06
  • Maximaler Bündelaußendurchmesser: 0.56 inch, 1.06 inch, 27 mm
  • Minimaler Bündelaußendurchmesser: 14 mm
Safety Warning

Artikelinformationen

Die HC Schlauchschelle von Parker besteht aus Edelstahl und weist ein Schneckengewinde auf, sie dient für Niederdruck-Schlauchschellenanwendungen. Die HC Schlauchschelle kann auch zum Fixieren von Schlauchmanschetten zum Schutz des Schlauchs eingesetzt werden. Diese Schellen sind in sieben Größen mit minimalem und maximalem Durchmesser erhältlich, sodass Sie den Schlauch fest einspannen können. Die Durchmessergrößen reichen von 0,48" bis 2-1/4".

Märkte:
• Transportwesen
• Wohnmobil und Bus
• Militär
• Bauindustrie
• Landwirtschaft
• Grundstückspflege und Gebäudeinstandhaltung
• Forstwirtschaft
• Eisenbahn
• Versorgungstechnik
• Hebe- und Arbeitsbühnen
• Werkzeugmaschinen
• Ölfeldservice
• Abfälle und Reststoffe
• Fördertechnik
• Schifffahrt
• Straßenbau und -instandhaltung
• Bodengeräte
• Industrie
• Bergbau
• Automobilindustrie

Merkmale/Vorteile:
• Einstellbare Schelle mit Schneckengewinde, um den Schlauch sicher zu befestigen
• HC-Schellen halten Schlauchhülsen an ihrem Platz

Anwendungen:
• Für sichere Schellenanwendungen
• Für industrielle Niederdruck-Schlauchanwendungen

Spezifikationen:
• SAE J1508, Typ F und Typ HD

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Telefon

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687583