Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Vinitress | #IH35033221/50


LOADING IMAGES
IH35033221/50

Förderschlauch für Getränke und Lebensmittel – Vinitress | #IH35033221/50

Der Vinitress ist ein transparenter PVC-Schlauch zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Getränken und Hygieneprodukten.


Technical Specifications

  • Hose I.D. (mm): 19
  • Hose Inner Tube Material: n/a
  • Weight: 0.30 kg/m, 0.2 lb/ft, 0.20 lb/ft
  • Industry: Agriculture, General Industrial
  • Brand: Parker
  • Product Type: Food Grade Hose, Transfer Hose
  • Technology: Fluid & Gas Handling
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Product Style: Delivery
  • Minimum Bend Radius: 4.331 inch, 110 mm
  • Media: Food & Beverage
  • Specifications Met: EU 10/2011 Class A, B and C
  • Compatible Fitting: n/a
  • Inside Diameter: 3/4 inch, 19 mm
  • Application: Food & Beverage Processing
  • Hose Reinforcement Material: Textile
  • Operating Features: Sterilization at 130 °C for Short Periods.
  • Outside Diameter: 1.024 inch, 26 mm
  • Maximum Operating Pressure: 150 psi, 10 bar
  • Cover Material: PVC
  • Minimum Operating Temperature: -20 °C, -4 °F
  • Maximum Operating Temperature: 60 °C, 140 °F
  • Length: 50 m
Safety Warning

Item Information

Der Vinitress ist ein flexibler, transparenter PVC-Schlauch für flüssige Lebensmittel, Getränke und Hygieneprodukte. Er verfügt über glatte geschmacks- und geruchsneutrale Innenwände, die einen vollen Durchfluss gewährleisten. Ein ausgezeichneter lebensmitteltauglicher Schlauch für alle Anwendungen, die eine kosteneffiziente Lösung erfordern.

Märkte
• Landwirtschaft
• Industrie
• Prozesstechnik

Merkmale/Vorteile
• Erfüllt die Anforderungen der RoHS- und EU-Richlinien für Schläuche mit Lebensmittelkontakt zum Schutz der Verbrauchergesundheit und Eigenschaften von Lebensmitteln
• Transparente Struktur zur visuellen Überwachung des Medienstroms
• Sicherheitsfaktor von 3:1 zur Gewährleistung der Sicherheit für den Bediener und die Ausrüstung

Anwendungen
• Getränke
• Wasser

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Phone

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687513