Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
PureTain® Single-Use Isolator Transfer Sets von Parker sind geschlossenen Systeme für die leckagefreie Abfüllung pharmazeutischer Produkte aus dem Produkttank durch den Isolator in Primärpackmittel (Ampullen, Vials, Spritzen, etc.).
PureTain® Isolator Transfer Sets von Parker ermöglichen einen aseptischen, geschlossenen Produkttransfer und Abfüllprozess. Sie können an das Design der Abfüllanlage und die Anzahl der Abfüllschläuche angepasst werden. Die Systeme bestehen aus modularen Lösungen, die unter anderem Bags, Beta Bags, Schläuche, Schlauchdurchführungen, aseptische Konnektoren und Abfüllnadeln beinhalten. Parkers Overmolding-Lösungen umfassen gemoldete Ports und Verteiler für Schläuche und Pumpen. Sie erhöhen die Prozessflexibilität und Produktivität sowie die Sicherheit und vereinfachte Handhabung der Systeme durch die Bediener. Darüber hinaus gewährleisten die Isolator Transfer Sets maximale Dosiergenauigkeit und Systemintegrität durch gemoldete Schnittstellen.
Parkers PureTain® Isolator Transfer Sets sind kundespezifisch konfigurierbar und werden ready-to-use oder ready-to-sterilize geliefert.
Unsere Prozess-Spezialisten beraten Sie gerne bezüglich Ihrer Anforderungen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre Anwendung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Anwendungsbereich:
Produktvorteile:
| Communities, Blogs und Industrie-Links |
|---|
| Industrie Biopharma |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Biopharma |
| Produkte |
|---|
| PTD-isolator-transfer-sets |