MESC-konforme, modulare Verteiler | #MMHOMLHC2B6098563371


LOADING IMAGES
MMHOMLHC2B6098563371 MMHOMLHC2B6098563371

MESC-konforme, modulare Verteiler | #MMHOMLHC2B6098563371

Modulare Parker Grundplatten mit passendem Zubehör für Instrumentierung mit kleinem Durchmesser ermöglichen vielseitige Konfigurationen und Bestellung einer komplett integrierten Verteiler- und Montagelösung für schnelle Prozessanwendung.


Technische Daten

  • Auslassanschluss: 1/2” BSPP F
  • Werkstoff-Ausführung: Alloy C-276
  • Prozess-/Entlüftungsgröße: 3/8"
  • MESC-Nummer: 609856.337.1
  • Anschlusstyp: Single Ferrule Compression Fitting
  • Schraubenmaterial: ASTM A193-B8 CL2
  • MESC-Nummer: 609856.337.1
  • Entlüftungsgröße: 3/8"
  • Auslassanschlussgröße: 1/2” BSPP F
  • Anschlusstyp: Einfachklemmringverschraubung
  • Blocktyp: Einzelabsperrung/Belüftung
  • Anzahl Ventile: 2 Ventile
  • Maximaler Betriebsdruck: 413 bar
  • Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
  • Verpackungsmaterial:
  • Erfüllte Spezifikationen: ISO 10474-3.1B
Safety Warning

Artikelinformationen

Das Angebot von Parker an MESC-konformen Verteilern und Zubehörteilen ermöglicht es dem Kunden, eine vollständige Instrumentierungsgrundplatte mit kleinen Bohrungen und ein Montagesystem innerhalb von wenigen Minuten zu konfigurieren und zu bestellen. Sobald die Kunden ihre Wahl getroffen haben, montiert Parker das System und liefert es in vollständig integriertem und installationsbereitem Zustand.<br/><br/>Alle Produkte dieser Palette, die mit MESC-Verteilern zu tun haben, stammen aus dem Enterprise Framework Agreement von Parker mit Shell als Gesamtanbieter von Instrumentierungsventilen, Verteilern, Prozess-Instrument-Ventilen, Verschraubungen, Rohren und zugehörigen Komponenten. Es kann aus mehr als 40 vorkonfigurierten MESC-konformen Systemen gewählt werden, unterstützt durch ein großes Angebot an Verteilern mit zwei und vier Ventilen mit Einzeltrennungs- und Einzelentlüftungs-, Doppeltrennungs- und Doppelentlüftungs- sowie Doppeltrennungs-, Einzelausgleichs- und Einzelentlüftungsfunktionen.<br/><br/>Das Angebot an MESC-konformen Produkten beinhaltet auch Sonnenblenden und Schutzgehäuse, Rückwandhalterungen, Dichtungs- und Entlüftungsgefäße, dampfgetriebene und elektrische Heizblöcke, Füllanschlüsse und Anschlussprotektoren. <br/><br/>Märkte:<br/>• Öl und Gas offshore<br/>• Öl und Gas onshore<br/>• Petrochemie<br/>• Chemie<br/><br/>Merkmale/Vorteile:<br/>• Beziehen Sie sämtliche benötigten MESC-Verteilerhalterungen und Schutzvorrichtungen für Instrumente von einem einzelnen Anbieter und aus einem bewährten, interkompatiblen Angebot an Komponenten<br/>• Keine Zeitverluste durch Vor-Ort-Montage und keine Last-Minute-Lösungen von Kompatibilitätsproblemen, die während des Gebrauchs auftreten können<br/>Komponenten von verschiedenen Anbietern<br/>• Fortschrittliche Durchflusswegbauform, die eine enge Kopplung für eine hohe Messintegrität und die Vermeidung von Messleitungsfehlern ermöglicht<br/>• Zugang zu einem Anschlusssystem, das für eine einfache Installation und Wartung über den anschließenden Lebenszyklus konzipiert wurde<br/><br/>Anwendungen:<br/>• Schnittstelle zwischen Prozess und Instrument

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687516