Netzwerkkonnektivität – P2H IO-Link Netzwerk-Node/Pneumatic Division Europa | Parker NA

Netzwerkkonnektivität – P2H IO-Link Netzwerk-Node/Pneumatic Division Europa | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Netzwerkkonnektivität – P2H IO-Link Netzwerk-Node/Pneumatic Division Europa

Linke Verbinderplatte für den Verteilerblock der vier Größen (02, 01, 1 und 2) der pneumatischen ISO-Ventilfamilie der Produktserie H, ermöglicht der P2H IO-Link Node eine robuste, kostengünstige Verbindung zu jedem IO-Link-Master, Klasse A oder B.

Technische Daten

  • Anwendungen: Zur Verwendung mit ISO-Ventilen der Produktserie H mit Universalverteilerblock
  • Feldbus-Protokoll: IO-Link – Klasse A oder B
  • Inputs/Outputs: Mit ISO-Ventilen der Produktserie H mit Universalverteilerblock lassen sich bis zu 24 Magnetventile steuern.
  • Optionen: In der Ausführung für Klasse A bietet der P2H IO-Link Netzwerk-Node einen 7/8"-E/A-Anschluss für Zusatzstromversorgung für Ventile in Daisy-Chain-Schaltung.
  • Konfiguration: Bis zu 24 Adressen von Magnetventilen je Verteilerblock für Ventilgrößen HB, HA, H1 und H2
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der P2H IO-Link Node ist ein Modul mit 24 Ausgängen, das sowohl in der Klasse A mit einer unabhängigen Hilfsspannungsversorgung am IN/OUT 7/8"-Stecker als auch in der Klasse-B-Ausführung mit Stromversorgung und Kommunikation über einen einzigen 5-poligen M12-Anschluss erhältlich ist. Der P2H IO-Link Node ermöglicht mit seiner kompakten und dennoch robusten Netzwerkverbindung die einfache Integration und Diagnose. Er bietet mühelose IO-Link-Konnektivität zu den 4 Größen 02, 01, 1 und 2 der ISO-Ventile der Produktserie H (HB, HA, H1 und H2) mit Universal-Verteilerblock.



Branchen:

• Industrie allgemein

• Automobilindustrie

• Fördertechnik

• Metalle/Gießereitechnik

• Verpackung

• Kunststoffe



Merkmale/Vorteile:

• Der P2H IO-Link Node ermöglicht Klasse-A- oder Klasse-B-Konnektivität zu einem IO-Link-Master und bietet lokale Diagnosefunktionen über vier LEDs sowie über den Status von Kommunikation, Leistung, Moduldiagnose und Ausgang.

• Klasse A: verfügt über einen M12-Steckverbinder für Kommunikation und Logikdaten vom IO-Link Master der Klasse A sowie zwei 7/8"-Steckverbinder für zusätzliche Ein- und Ausgangsleistung, etwa für erweiterte Möglichkeiten mittels Daisychaining. Der 7/8"-Anschluss mit Stromversorgung ist eine Branchenneuheit bei IO-Link-Ventilsteuerungen.

• Klasse B: verfügt über einen 5-poligen M12-Steckverbinder zum Anschluss an einen beliebigen IO-Link Master der Klasse B für Kommunikation, Logikdaten und zusätzliche Versorgung der Ventilspulen.

• Safe Power Capable (SPC): Nodes der Klassen A und B sind „Safe Power Capable" und damit geeignet für OSSD. Eine zusätzliche Stromversorgung über einen Sicherheitsausgang gemäß Maschinenrichtlinie ist möglich.

• Diagnose: Der P2H-Node bietet lokale diagnostische Eingangsdaten, etwa aus der Spannungsüberwachung, aus Temperaturwarnungen und zu Netzwerkkommunikationsfehlern. Das erleichtert die Diagnose und unterstützt die vorausschauende Wartung.

• Schweißspritzerbeständig – Ausgelegt auf die Anforderungen von Schweißumgebungen. Glasfaserverstärkte PBT-Gehäuse sind beständig gegenüber Schweißspritzern und UV-Licht und sind auch bei hohen Temperaturen flammhemmend.



Anwendungen:

• Automobilproduktion/Schweißen

• Auftrag von Klebstoffen und Dichtmitteln

• Greiferwerkzeuge (EOAT)

• Nietmaschinen, Blasformmaschinen, Kartonaufrichter


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

687PDC
A87859