UHP PFA-Rohrverschraubungen (bis zu 1 Zoll) – Produktserie Parflare | Parker NA

UHP PFA-Rohrverschraubungen (bis zu 1 Zoll) – Produktserie Parflare | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

UHP PFA-Rohrverschraubungen (bis zu 1 Zoll) – Produktserie Parflare

UHP PFA-Rohrverschraubungen (bis zu 1 Zoll) – Produktserie Parflare

Parflare PFA-Rohrverschraubungen bieten leckagesichere Verbindungen mit minimalem Totvolumen und sind ideal für die ultra-hochreine (UHP-)Halbleiterfertigung und/oder Anwendungen mit korrosiven Chemikalien. Erhältlich in den Größen 1/4 bis 1 Zoll.

Technische Daten

  • Fittingtyp: Gebördelt
  • Medienberührter Werkstoff: PFA
  • Nicht medienberührter Werkstoff: PFA, Titanat, PVDF, Titanate, PVDF
  • Nenndruck: 125 psig (8,6 bar) psig, 8.6 bar
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

PFA-Rohrverschraubungen der Produktserie Parflare sind für ultra-hochreine Systeme und/oder Systeme für die Handhabung korrosiver Chemikalien konzipiert, darunter Rohrdurchläufe bei der Halbleiterfertigung und Werkzeuganschlüsse. Die Bauform der Verschraubungen sorgt für eine leckagesichere Verbindung mit minimalem Totvolumen und kann in Anwendungen mit seitlicher Belastung und Vibration eingesetzt werden.

Rohrverschraubungen der Produktserie Parflare sind aus Materialien in Halbleiterqualität gefertigt, um Leistung und Zuverlässigkeit in Anwendungen zu garantieren, für die ein sauberer Prozess unerlässlich ist. Der Körper der Verschraubung ist aus hochreinem PFA-Material gefertigt. Dies minimiert die Entstehung von Oberflächenpartikeln, gesamtorganischem Kohlenstoff (TOC) und Anionen.

Die Verschraubungen sind in verschiedenen Größen (1/4 bis 1 Zoll) und Konfigurationen erhältlich, um die Anpassung an die einzigartigen Systeme unserer Kunden zu ermöglichen. Einige Konfigurationen sind mit Redi-flare Endanschlüssen ausgestattet, die Platz sparen und vor allem in engen Bereichen praktisch sind, beispielsweise in Ventilboxen (VMBs). Die anspruchsvolle Bauform der Rohrverschraubungen der Produktserie Parflare ermöglicht außerdem eine einfache Montage, was die Montagezeit verkürzt und für eine leckagesichere Abdichtung mit minimaler Ausfallzeit in UHP-Anwendungen mit hohen Leistungsansprüchen sorgt.

Die Verbindung erfolgt über ein beheiztes Bördelungsverfahren mit einer externen Wärmequelle und einem PTFE-Biegedorn (manuelles Bördelwerkzeug, MFT) oder mithilfe der optionalen elektronischen Bördelpistole der Produktserie FG von Parker.

UHP PFA-Rohrverschraubungen mit Fusionsverbindung, siehe Verschraubungen der Produktserie Tubebond von Parker.

Märkte:
• Halbleitertechnik
• Analytische Laboratorien
• Pharmaindustrie
• Biopharmazie
• Luft- und Raumfahrt
• Industrie

Merkmale/Vorteile:
• Bietet eine höhere Leckagesicherheit als herkömmliche Gewindeverschraubungen
• Kann in Anwendungen mit seitlicher Belastung und Vibration eingesetzt werden
• Erhältlich in zahlreichen Größen (1/4 bis 1 Zoll) und Konfigurationen
• PVDF-Muttern gehören zur Standardausstattung, es können aber auch PFA- oder titanatgefüllte PFA-Muttern für besondere Anwendungen spezifiziert werden
• Redi-flare Endanschlüsse sind platzsparend und verkürzen die Montagezeit
• Maximale Betriebstemperatur: PVDF-Muttern – bis zu 212 °F (100 °C); PFA-Muttern – bis zu 266 °F (130 °C); HT-Mutterbaugruppen: >266 °F (130 °C)
• Informationen zum Druckbereich

Anwendungen:
• Korrosive Spezialchemikalien, Säuren, Basen und Schlämme
• Halbleiterwerkzeuge
• Werkzeuganschlüsse
• Ventilboxen (VMB)
• CMP/Schlamm-Systeme

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Literature and Reference Materials
Veriflo CAD File Locator Guide
PFA Pipe Fittings
×

687PDC
938256