Pneumatisches elektrisch vorgesteuertes Ventil – S9 Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Pneumatisches elektrisch vorgesteuertes Ventil – S9 Serie

Pneumatisches elektrisch vorgesteuertes Ventil – S9 Serie

Robuste und modulare Ventile für hohe Beanspruchung: Die Standard- und Spezialventile der Baureihe S9 sind auf Langlebigkeit, Vielseitigkeit und Effizienz für die unterschiedlichsten pneumatischen Anforderungen ausgelegt.

Technische Daten

  • Maximale Betriebstemperatur: 140 °F, 60 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: 14 °F, -10 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, 145 psig
  • Ventiltyp: 3 Way, 4 Way
  • Anzahl Positionen: 2, 3
  • Anzahl Anschlüsse: 3 or 5
  • Betätigungsart: Manual, Pneumatic, Electrical
  • Montageart: Inline, IEM Bar, Manifold
  • Erfüllte Spezifikationen: Namur Mount Available, IP65, ATEX, CE
  • Anzahl Verteilerauslässe: 10
  • Anschlussgröße: 1/8" | 1/4" | 1/2"
  • Anschlusstyp: BSPP
  • Nenndurchflusskoeffizient: 450 to 3500 L/min
  • Maximaler Durchfluss: N/A
  • Eingangsspannung: 24VDC, 230VAC
  • Nenndruck: VAC to 145 psig, VAC to 10 bar
  • Betriebstemperatur: -10 to +60 °C, +14 to +140 °F
  • Medien: Air
  • Schmiermittel: Non Lube
  • Gehäusematerial: Anodized Aluminum
  • Dichtungsmaterial: N/A
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

S9 – robuste und modulare Ventile für hohe Beanspruchung: Die Standard- und Spezialventile der Baureihe S9 sind auf Langlebigkeit, Vielseitigkeit und Effizienz für die unterschiedlichsten pneumatischen Anforderungen ausgelegt.

Kenndaten:
• Größe G1/8, G1/4 und G1/2
• Hohe Durchflussraten
• Geringe Stellkraft
• Robust und zuverlässig
• Mechanische, elektrische, pneumatische, piezoelektronische Betätigung
• Inline-Ventile
• Ausführungen für den Tafeleinbau
• NAMUR-Anschlussbild
• Reihenmontage möglich
• ATEX-Varianten
• Ventilinseln in mehrpoliger Ausführung

S9 Spezialventile:
• Logikaufbauten
• Mit Zeitverzögerung
• Oszillierventile
• Zweihandbetätigung
• NAMUR-Anschlussbild
• Diverse Sonderbetätigungen

Ausführungen:
• NC = stromlos geschlossen
• NO – stromlos geöffnet
• Mit Vorrangstellung
• Mit externer Vorsteuerluft

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859