Pneumatisches Magnetventil – Viking Lite Serie | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Pneumatisches Magnetventil – Viking Lite Serie

Pneumatisches Magnetventil – Viking Lite Serie

Das Viking Lite ist ein Mehrzweck-Inline-Industrieventil. Es wird magnet-/luftvorgesteuert und bietet Optionen für Grundplattenleisten. Temp.: -10 bis 50 °C oder 14 bis 122 °F. Druck: 1,5 bis 10 bar oder 22 bis 145 psig. Anschlussgrößen: 1/8 bis 3/8

Technische Daten

  • Maximale Betriebstemperatur: 122 °F, 59 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: 14 °F, -10 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, 145 psig
  • Ventiltyp: 3 Way, 4 Way
  • Anzahl Positionen: 2, 3
  • Anzahl Anschlüsse: 5
  • Betätigungsart: Solenoid Air Operated
  • Übersteuerungsfunktion: Non-Locking and Locking Manual Overrides
  • Montageart: Inline, IEM aluminum bar
  • Anzahl Verteilerauslässe: 10
  • Anschlussgröße: 1/8" | 1/4" | 3/8"
  • Anschlusstyp: BSPP, NPT
  • Minimaler Durchfluss: 0.6 Cv
  • Maximaler Durchfluss: 2.5 Cv
  • Eingangsspannung: 24VDC, 120VAC
  • Elektrischer Anschluss: 22mm : 3 Pin (DIN 43650 Form B)
  • Erfüllte Spezifikationen: IP65, RoHs, CE
  • Nenndruck: 22 to 145 psig, 1.5 to 10 bar
  • Minimaler Betriebsdruck: 22, 43.5 psig
  • Betriebstemperatur: -10 to +50 °C, +14 to +122 °F
  • Medien: Air
  • Schmiermittel: Non Lube
  • Stromverbrauch: 2.5W
  • Gehäusematerial: Anodized Aluminum
  • Dichtungsmaterial: Nitrile
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Das Viking Lite ist ein robustes, vielseitiges Inline-Ventil mit kompakten Einbauabmessungen, das sich gut für allgemeine Industrieanwendungen eignet. Das Ventil kann für Anwendungen an der Verwendungsstelle als Einfachventil oder für zentralisierte Anwendungen auf Aluminium-Grundplattenleisten installiert werden. Die Funktionsvarianten umfassen Magnet-/Luft-vorgesteuerte 24-VDC- und 120-VAC-Ventile. Durch die begrenzten Optionen lässt sich dieses Ventil einfach spezifizieren. Der bidirektionale Schieber mit Verschleißausgleich eignet sich für Temperaturbereiche von -10 °C bis 50 °C oder 14 °F bis 122 °F und Druckbereiche von 1,5 bis 10 bar oder 22 bis 145 psig. Im Betrieb findet eine radiale Aufweitung der Schieberdichtungen statt, wodurch der dichtende Kontakt mit der Ventilbohrung erhalten bleibt. Diese Dichtungsmethode reduziert die Reibung und führt zu einem geringeren erforderlichen Mindest-Vorsteuerdruck. Wenn sich die Dichtung abnutzt, bleibt der Oberflächenkontakt mit der Innenbohrung erhalten, was Ventilleckagen in hochzyklischen Anwendungen reduziert und die Ventillebensdauer verlängert.   

          • Funktion(en): 3/2-Wege-, 5/2-Wege-, 5/3-Wege-Ventil
          • Betätigung: Magnet/Luft-Betätigung
          • Manueller Schalter: Rastende und nicht rastende Handhilfsbetätigung
          • Montageart: Inline, IEM-Aluminiumleiste
          • Montage: Standard
          • Max. Grundplattenstationen: 10
          • Anschlussgrößen (Zoll): 1/8", 1/4", 3/8"
          • Anschlusstyp: BSPP, NPT
          • Min. Durchfluss (Cv): 0,6
          • Max. Durchfluss (Cv): 2,5
          • Durchfluss (Qn): l/min
          • Durchfluss (Q Max): l/min
          • Spannungsbereich: 24 VDC bis 120 VAC Standard
          • Mobile Spannungsversorgung
          • Magnetventil-Anschlusstyp(en): 22 mm | 3-polig (DIN 43650, Form B)
          • Zertifikate/Zulassungen IP65, RoHs, CE
          • Druckbereich: (psig) 22 bis 145 oder (bar) 1,5 bis 10
          • Minimaler Betätigungsdruck für Magnetventil (psig): 22, 43,5
          •  Temperaturbereich: (°C) -10 bis 50 oder (°F) 14 bis 122
          • Medien: Luft
          • Schmierung: Schmiermittelfrei
          • Leistungsaufnahme: 2,5 W
          • Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
          • Dichtungsmaterial: Nitril

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859