Einachs-Servosysteme – PSD1S Produktserie [W1300]: 5 A / 1-3*230 VAC (2,3 kVA) | #PSD1SW1300C1100000


LOADING IMAGES
PSD1SW1300C1100000

Einachs-Servosysteme – PSD1S Produktserie [W1300]: 5 A / 1-3*230 VAC (2,3 kVA) | #PSD1SW1300C1100000

PSD1SW1300 Stand-Alone-Servoregler bieten 2,3 kVA Nennleistung, EtherCAT Echtzeitkommunikation, Auto-tuning, On-Board E/A, STO Sicherheitsfunktionen und unterstützen verschiedene Feedbacksysteme inkl. Hiperface DSL Einkabel-Antriebssystem


Technical Specifications

  • Technology Option: Programmable
  • Interface Option: EtherCAT
  • Feedback Technology: Hiperface DSL
  • Additional Integral Options: None
  • Brand: Parker
  • Product Type: Servo Drive
  • Drive Axis Type: Single Axis Technology
  • Product Series: PSD1
  • Input Voltage: 1*230 VAC, 3*230 VAC
  • Continuous Output Current Rating: 5 A
  • Compatible Motor Type: Brushless Servo, Frameless Servo, Spindle
  • Compatible Feedback Device: Hiperface DSL Encoder
  • Modes of Control: Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command)
  • Communication Interface: EtherCAT
  • Operating Temperature: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Specifications Met: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance
  • Technology Option: Programmable
  • Additional Options: None
Safety Warning

Item Information

PSD1 ist die globale Servo-Antriebsfamilie von Parker und mit unterschiedlichen Nennströmen von 2 bis 30 A und in zwei Formfaktoren erhältlich. Heute enthält das Angebot:


- PSD1-S: Eine eigenständige Version, die direkt an das Netz angeschlossen wird. Eignet sich aufgrund des kompakten Gehäuses besonders für kleine Maschinen.


- PSD1-M: Ein Mehrachs-Servosystem, bei dem jede Leistungsachse bis zu drei Servomotoren versorgen kann. Die Basiskonfiguration besteht aus einem Spannungsversorgungsmodul und mehreren PSD1-M Modulen, die über DC Stromschienen verbunden sind. Die Module sind als Einzel-, Doppel- oder Dreiachsversion lieferbar und bieten so hohe Flexibilität für das System. Das PSD1-M wurde speziell für zentrale Steuerungssysteme entwickelt, die z.B. häufig in Verpackungsmaschinen mit vielen Antrieben anzutreffen sind.





Märkte


 • Fabrikautomation


 • Verpackungsmaschinen


 • Sonstige Industriemaschinen



Merkmale/Vorteile:


 • Hiperface DSL Feedback® reduzierte Verdrahtung, nur ein Kabel zwischen Antrieb und Motor


 • EtherCAT – Echtzeitkommunikation als Standard


 • Schnelle und einfache Verdrahtung


 • Entfernbare SD-Karte – einfacher Austausch zwischen Antrieben in unter einer Minute / - Softwareupgrade


   - Parameter und Anwendungsspeicher


 • Eigenständige Antriebe und Multiachsen-Servosysteme verfügen über identische Funktionalität



Anwendungen


 • Verpackungsmaschinen


 • Materialumformungsmaschinen


 • Förderungsmaschinen



Technische Spezifikationen PSD1SW1300:


 • Nenn-Ausgangsleistung: 2,3 kVA


 • Kontinuierlicher Ausgangsstrom: 5 A


 • Spitzen-Ausgangsstrom (≤ 2 s): 15 A


 • Antriebs-Eingangsleistung: 1/3x 230 V AC


 • 4 schnelle Digitaleingänge und 2 Digitalausgänge (pro Achse)


 • Autotuning


 • Beobachtertechnologie


 • Anti-Resonanz-Einstellungen, Vibrationsunterdrückung, Notchfilter


 • Schnelle Regelkreise (Beispielzeiten):


   - Stromregelung: 62,5 µs / - Geschwindigkeitsregelung: 125 µs / - Positionsregelung: 125 µs


PSD1 I/O Optionskarte:    


  • 1 oder 2 Karten pro Drive  


  • 1x Encoderschnittstelle (Eingang/Ausgang)  


  • 8x digitale Ein-/Ausgänge (umschaltbar)  



  • 4x analoge Eingänge 


 • Sicherheitstechnik (STO)


   - 2 Sicherheitskreise „Sicher abgeschaltetes Moment" für 3-Achsmodul (einer für Achse1 und einer für Achsen 2 und 3)


   - 2 unabhängige Sicherheitskreise „Sicher abgeschaltetes Moment" für 2-Achsmodul


   - 1 Sicherheitskreis "Sicher abgeschaltetes Moment" für 1-Achsmodul


 • Optionale funktionale Sicherheit über EtherCAT* (FSoE)


      *Diese Optionen sind in Entwicklung


 


 


PSD Konfigurations-Plug-in:


Mit dem Parker Automation Manager (PAM) können alle laufenden Aufgaben verwaltet werden. Mit dem PAM ist ein vollständig integriertes Tool verfügbar. Die Konfiguration und Inbetriebnahme des Antriebs ist mit dem Konfigurationsassistenten einfach möglich. Parker-Motoren sind mit einem elektronischen Typenschild gekennzeichnet. Technische Daten der Linearaktuatoren wie ETH, HPLA etc sind in einer Datenbank vorhanden.



Konfiguration / Parametrierung


 • Assistent-geführte Abfrage aller notwendigen Eingaben


 • Grafisch unterstützte Auswahl


 • Bezug zum mechanischen System / Anwendung



Diagnose / Wartung / Service


 • Komplette Unterstützung von Diagnose- und Analyse-Funktionen


 • Testfunktionen


 • 4-Kanal Oszilloskop


 • Signalverfolgung direkt am PC


 • Verschiedene Modi (Einzeln/Normal/Auto/rollen).


 • Zoom-Funktion


 • Export als Bild oder als Tabelle (z. B. für Excel)


 • Erweiterte Optimierungsmöglichkeiten für die Antriebstechnik


 • Vordefinierte Bewegungsprofile


 • Komfortable Bedienung


 • Automatische Ermittlung des Trägheitsmoments

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Phone

+49 (0) 7815090

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A87859