E-Modul für proportionale Wegeventile – Produktserie PWD00A-400 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Eingangsspannung

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
E-Modul für proportionale Wegeventile – Produktserie PWD00A-400 E-Modul für proportionale Wegeventile – Produktserie PWD00A-400

E-Modul für proportionale Wegeventile – Produktserie PWD00A-400

Digitale Verstärkermodule der Produktserie PWD00A-400 von Parker vereinen alle erforderlichen Funktionen für den optimalen Betrieb proportionaler Wegeventile ohne Positionssensor.

Technische Daten

  • Produktserie: Elektronikmodul
  • Betätigungsart: N/A
  • Montageart: Snap-On-Montage
  • Montageposition: Unrestricted
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Funktion: Operation of proportional DC valves
  • Maximaler Betriebsdruck: N/A
  • Maximaler Durchfluss: N/A
  • Maximale Betriebstemperatur: 60 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Dichtungsmaterial: N/A
  • Für Fluidtyp: N/A
  • Schnittstellentyp: RS232C
  • Eingangsspannung: 18 to 30 VDC
  • Betriebsstrom: 2.2 A
  • Erfüllte Spezifikationen: IP20 acc. EN 60529; V0 acc. UL 94; EMC EN 50081-2, EN 50082-2
  • Elektrischer Anschluss: Screw terminals 0.2 to 2.5 mm2, disconnectable
  • Kabeltyp: 1.5 MM2 overall braid shield for supply voltage and solenoids (AWG16); 0.5 MM2 overall braid shield for sensor and signal (AWG20)
  • Kabellänge: 50 m
  • Gewicht: 0.16 kg
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

PWD00A-400 Elektronikmodule von Parker für proportionale Ventile (für die Schienenmontage) sind kompakt, einfach zu montieren und ermöglichen eine zeitsparende Verkabelung durch abklemmbare Klemmen. Der digitale Aufbau des Schaltkreises bietet hohe Genauigkeit und eine optimale Anpassung proportionaler Wegeventile mithilfe eines benutzerfreundlichen Schnittstellenprogramms.

Die Produktserie PWD00A-400 vereint alle erforderlichen Funktionen für den optimalen Betrieb proportionaler Wegeventile ohne Positionssensor (Produktserien D1FB/D3FB, D*1FB).

Märkte:
• Industrie
• Werkzeugmaschinen

Merkmale/Vorteile:
• Bewährte Bauform – sorgt für einen zuverlässigen Betrieb
• Digitales Kreisdesign – ermöglicht optimale Ventilleistung
• Kostenlose PC-Software für den Anwender (www.parker.com/propxd) – mühelose Anpassung
• Kurze Lieferzeiten – keine Lagerhaltung erforderlich
• Vier parametrierbare Befehlskanäle
• Konstante Stromregelung
• Differenzeingangsstufe
• Statusausgang
• Vier-Quadranten-Rampenfunktion
• Eingang für Magnetantrieb aktivierbar
• Statusanzeige
• Parametrisierung über USB Typ-B Schnittstelle
• Verbindung über abklemmbare Klemmen
• Kompatibel mit relevanten europäischen Standards zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Einsatzbereiche:
• Für allgemeine Hydraulikanwendungen geeignet
• Werkzeugmaschinen
• Pressen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Eingangsspannung
PWD00A-400 18 - 30 V DC

A29633
687478