Nahtlose EO-Rohre und Rohrbögen | #RB42X3CF


LOADING IMAGES
RB42X3CF

Nahtlose EO-Rohre und Rohrbögen | #RB42X3CF

Das Parker-Rohrprogramm ist für den Einsatz in vielen hydraulischen Anwendungen geeignet. Rohre für mobile und stationäre Systeme. Verschiedene Abmessungen in Stahl und Edelstahl mit unterschiedlichen Oberflächen sind erhältlich.


Technical Specifications

  • Tube Inside Diameter: 36 mm
  • Tube Outside Diameter: 42 mm
  • Tube Wall Thickness: 3 mm
  • Connection Size: Metric (m)
  • Shape: Tube bend 90°
  • Shape: Tube Bend 90°
  • Tube Outside Diameter: 42 mm, Metric m
  • Tube Inside Diameter: 36 mm
Safety Warning

Item Information

Parker-Rohre sind für spezielle Anforderungen in verschiedenen Märkten entwickelt. Ständige Labortests und in Testständen sichern die hohe Qualität des Materiales. Zertifikate unabhängiger Prüforganisationen wie ABS, LR oder DNV bestätigen das Einhalten höchster Standards. Dies sichert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit hydraulischer Anlagen.
Das Parker Hannifin-Rohrlager mit seiner weltweiten Vernetzung ermöglicht schnelles Liefern von Präzisionsrohren. Somit können sich auch internationale Kunden auf uns verlassen. Effiziente, zuverlässige, umweltfreundliche und pünktliche Lieferung in nahezu alle Länder der Erde ist möglich.

Märkte:
• Automobilindustrie
• Verteidigung
• Energie
• Umwelt
• Industrie
• Infrastruktur
• Werkzeugmaschinen
• Fördertechnik
• Mobile Anwendungen
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Prozessindustrie
• Transport
• Wasser

Anwendungen:
• Geeignet für allgemeine hydraulische Anwendungen.

Merkmale/ Vorteile:
• Parker-Rohre sind in verschiedenen Abmessungen und Oberflächen lieferbar. Dadurch sind die Parker-Rohre für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
• Parker-Rohre sind für spezielle Anforderungen in verschiedenen Märkten entwickelt. Ständige Labortests und in Testständen sichern die hohe Qualität des Materiales. Zertifikate unabhängiger Prüforganisationen wie ABS, LR oder DNV bestätigen das Einhalten höchster Standards. Dies sichert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit hydraulischer Anlagen.
• Parker empfiehlt den Einsatz von nahtlos kaltgezogenen Rohren und Leitungen gemäß DIN EN 10305-4.E 355N (St. 52.4 NBK) oder E 235N (St. 37.4 NBK), denn diese Rohre sind hochdruckfest, zunderfrei und die Abmaße sind sehr präzise. Diese Vorteile stärken die Zuverlässigkeit des gesamten Systems und die Lebensdauer der Rohre.
• Desweiteren empfiehlt Parker den Gebrauch nahtlos kaltgezogenen Edelstahl-Rohren und Leitungen gemäß DIN EN 10216-5, ASTM A269/A213 and ASTM A312. Diese Rohre sind hochdruckfest, zunderfrei und die Abmaße sind sehr präzise. Diese Vorteile stärken die Zuverlässigkeit des gesamten Systems und die Lebensdauer der Rohre.

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Phone

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687614