Master Valve Model:RB54-A | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Produkttyp

Ventilkonfiguration

Anschlussgröße

Betätigungsart

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Master Valve Model:RB54-A

Master Valve Model:RB54-A

Lubrication-free 5-port Master valve RB54-A series. It has a unique design and uses a special sealing with excellent durability and sealing properties. The connection port size is BSPT type.

Technische Daten

  • Produkttyp: Sub-plate type
  • Produktserie: 5-port 2-position,5-port 3-position
  • Regelungsmethode: Master valve
  • Ventilkonfiguration: 2-position single solenoid 2-position double solenoid 3-position closed center 3-position exhaust center
  • Rohrinstallation: Side piping,Rear piping(Semi-standard)
  • Anschlussgröße: (P,A,B,R1,R2)Rc1/4(02),Rc3/8(03),Rc1/2(04)
  • Rohraußendurchmesser: Rc1/8 mm
  • Nennweite: Rc1/4(02) 2-position:40mm² Rc1/4(02) 3-position:35mm² Rc3/8(03) 2-position:50mm² Rc3/8(03) 3-position:40mm² Rc1/2(04) 2-position:60mm² Rc1/2(04) 3-position:50mm²
  • Für Fluidtyp: Air
  • Schmiermittel: Unnecessary(But possible), JIS K2213 Class 1(Additive-free turbine oil ISO VG32) or its equivalent
  • Nenndruck: 2-position single air pilot:0.2 to 0.7MPa 2-position double air pilot,3-position closed center,Exhaust center:0 to 0.7MPa
  • Maximaler Betriebsdruck: 0.7MPa(Body pressure) MPa
  • Minimaler Vorsteuerdruck: Over working pressure to 0.7MPa
  • Prüfdruck: 1MPa
  • Betriebstemperatur: -10 to +80℃(No freezing) °C
  • Installation: Free
  • Vibrationsfestigkeit: 49m/s²
  • Maximale Stoßrate: 294m/s²
  • Gewicht: 1400 g 2-Position Single Air Pilot, 1500 g 2-Position Double Air Pilot, 1700 g 3-Position Closed Center, 1700 g Exhaust Center
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

The RB54-A series is an oil-free 5-port Master valve. Due to the uniquely developed special seal, the spool function works extremely well in adverse environments with a lot of fine powder such as iron making, sawing, and milling. No power supply is required due to the pneumatic pressure switching method. Direct and sub-plate type are available.
Markets:
・General Industry
・Machine Tools
・Packaging
・Pulp & Paper
Applications:
・General Industry
・Factory Automation
・Machine Tools
・Foundries
・Packing Machinery
・Printing Machine
Features/Benefits:
・The spool uses a lightweight aluminum alloy that can withstand high-frequency and high-speed switching, and is surface-treated for excellent durability.
・No power supply required.
・Valve switching method can be selected from 3 types.
・Manifold specifications support up to 10 stations.
・No refueling required.

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
1 bis 32 von 32 Einträgen

687PDC
881192