RDH081S50 - Direkt wirkende Überdruckventile | Parker NA

Direkt wirkende Überdruckventile | #RDH081S50

Direkt wirkende Überdruckventile | #RDH081S50

GLOBAL CORE - Parker’s direct acting relief valves are available in several cavity sizes and are designed for continuous duty applications with pressures up to 420 bar (6000 psi) and flows up to 200 lpm (53 gpm).


Technische Daten

  • Durchfluss: 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN
  • Maximaler Nenneingangsdruck: 5500 PSI, 380 BAR
  • Druckregelungsbereich: 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR
  • Justiermechanismus: Screw
  • Dichtungsmaterial: D-Ring (Standard)
  • Division: Hydraulic Systems Division
  • Durchfluss: 0.5 gal/min, 1.9 L/min
  • Maximaler Nenneingangsdruck: 5500 psi, 380 bar
  • Druckregelungsbereich: 200-5000 psi, 13.8-350 bar
  • Justiermechanismus: Screw
  • Dichtungsmaterial: D-Ring (Standard)
  • Maximaler Durchfluss: 0.5 gal/min, 1.9 L/min
  • Maximaler Betriebsdruck: 5500 psi, 380 bar
  • Maximaler Tankdruck: 5000 psi, 350 bar
  • Standard-Einstelldruck: 2500 psi, 172.4 bar
  • Maximale Druckeinstellung: 5000 psi, 350 bar
  • Druckregelungsempfindlichkeit: 1910 per turn psi, 131.7 per turn bar
  • Rückstelldruck: 90% of pressure setting
  • Betätigungsart: Pressure Sensing
  • Konfiguration: Pressure Relief
  • Leckagerate: 5 @ 75% Crack Pressure drops/min, 0.33 @ 75% Crack Pressure cm3/min
  • Montageart: Screw in cartridge valve
  • Kammergröße: C08-2
  • Funktion: Direct Acting
  • Bedienungsart: Automatic
  • Für Fluidtyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Maximale kinematische Viskosität: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Filter-Nenneffizienz: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Ventilmaterial: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Installationsdrehmoment: 32-36 lb-ft, 43-49 Nm
  • Betriebstemperatur: -35 to +200 °F, -37 to +93 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: +200 °F, +93 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -35 °F, -37 °C
  • Gewicht: 0.2 lb, 0.09 kg
  • Maschendrahtsieb enthalten: N/A
  • Gehäusematerial: N/A
Safety Warning

Artikelinformationen

Die direkt wirkenden Überdruckventile aus dem Sortiment von Parker reagieren schnell und sind für den durchgehenden Einsatz mit Drücken bis 420 bar (6000 psi) und Durchflüssen bis 200 l/min (53 gpm) geeignet und in zahlreichen Kavitätengrößen erhältlich. Die Vielfalt an verfügbaren Druckeinstellungsarten macht diese Ventile zu einer wirtschaftlichen Lösung für Clipping-Druckspitzen, und sie halten bei Bedarf den gesamten Systemdurchfluss aus. Direkt wirkende Tellerventile sind mit einem Sitz mit geringer Leckage ausgestattet und eignen sich ideal für Anschlussentlastungen in Zylinderregelungsanwendungen. Die kleinen, direkt wirkenden Ventile von Parker mit geringem Durchfluss liefern die beste Leistung, wenn sie Vorsteuerkreise regeln oder den Belastungserkennungsdruck begrenzen.

Märkte:
• Sonstige Industriemaschinen
• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen
• Sonstige Mobiloptionen

Merkmale/Vorteile:
• Gehärtete Präzisionsbodenteile für längere Haltbarkeit
• Kompakte Größe für geringeren Platzbedarf
• Tellerbauformen mit geringer Leckage erhältlich
• Kurze Ansprechzeit
• Alle externen Teile verzinkt
• Hochdruckprodukte (6000 psi) für einige Modelle erhältlich
• Einstellbare, fixierte oder manipulationssichere Einstellungen erhältlich
• Mehrere Federstufen verfügbar
• Alle Ventile sind 100 % geprüft

Einsatzbereiche:
• Anschluss- bzw. anschlussübergreifender Ablass
• Systemablass
• Entlastung mit Vorsteuer- und/oder Lasterkennung
• Bremsen

Zusätzliche technische Angaben:
Direkt wirkende Überdruckventile für den vollen Durchfluss können als Überdruckventile für das Hauptsystem in Kreisen mit geringem Durchfluss eingesetzt werden.  Direkt wirkende Ventile reagieren schnell und können daher eine wirtschaftliche Lösung für Clipping-Druckspitzen sein. Direkt wirkende Tellerventile sind mit einem Sitz mit geringer Leckage ausgestattet und werden häufig als Anschlussentlastung in Zylinderregelungsanwendungen eingesetzt. Die kleinen, direkt wirkenden Ventile mit geringem Durchfluss eignen sich ideal für die Regelung von Vorsteuerkreisen oder die Begrenzung des Belastungserkennungsdrucks.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Telefon

4403665100

Fax

4403665253

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687505