Stangendichtung/Abstreifring (Kolben/Stange) Prädifa Produktserie E7, Polon® | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Innendurchmesser

Außendurchmesser

Höhe

Nutbreite

Mindest Betriebstemperatur (C)

Maximale Betriebstemperatur (C)

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Stangendichtung/Abstreifring (Kolben/Stange) Prädifa Produktserie E7, Polon® Stangendichtung/Abstreifring (Kolben/Stange) Prädifa Produktserie E7, Polon®

Stangendichtung/Abstreifring (Kolben/Stange) Prädifa Produktserie E7, Polon®

Pneumatik-Dicht-Abstreifring für Pneumatikzylinder. Lippendichtring mit Abstreiflippe aus Polyurethan. Erfüllt die Funktionen Dichten, Abstreifen und Fixieren. Robuste Geometrie mit sehr guter Abriebbeständigkeit.

Technische Daten

  • Für Fluidtyp: Pneumatik
  • Polymer-Materialoptionen: UHMW-PE, PTFE, Nobrox®, Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®), Polyketone (PK, nobrox®)
  • Betriebsdruck: 16 bar bar
  • Betriebstemperatur: -30 bis 80 °C, -35 bis 200 °C, -30 bis 120 °C °C, -35 to 200 °C, -30 to 120 °C
  • Maximale Oberflächengeschwindigkeit: 1
  • Dämpfungsmechanismus: Nein
  • Thermischer Anwendungstyp: Mittlere Temperaturen (-35 bis 100) °C
  • Nenndruck: Betriebsdruck Pneumatik (< 16 bar)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der selbstsichernde Dicht-Abstreifring E7 ist die Variante des Profils EU für extreme Einsatzbedingungen in Bezug auf thermische und chemische Beständigkeit und Trockenlauf. Das Dichtelement erfüllt gleichzeitig drei Funktionen: Dichten, Abstreifen, Fixieren. Aufgrund der anwendungsoptimierten Geometrie und Werkstoffe sowohl bei geölter als auch bei ölfreier Druckluft einsetzbar (nach Montagefettung).

•  Bifunktionales Element: Dichtung und Abstreifer.
• Keinerlei Korrosionsgefahr, da das kombinierte Halte- und Abstreifteil die Verwendung von zusätzlichen Runddrahtsprengringen erübrigt.
• Geringe Losbrech- und Gleitreibung und keine Neigung zum Ruckgleiten (Stick-Slip), wodurch auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet ist.
• Einfache Schnappmontage ohne Hilfswerkzeuge.
• Bauteilgeometrie verhindert Schmutzablagerungen an der Stirnseite des Zylinders.
• Identischer Einbauraum für E7, E8, E9, EN, ET, EU und EW.

Anwendungsbereich:
Für Kolbenstangen von Pneumatikzylindern

Der Dicht-Abstreifring E7 ist in folgenden Werkstoffen verfügbar:
PS006 – Standard
PS074 – Bei höheren Temperaturen und/oder chemischer Beständigkeit (jedoch mit leicht reduzierter Lebensdauer)
 

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Nutbreite Mindest Betriebstemperatur (C) Maximale Betriebstemperatur (C) Dichtungsmaterial
E71018Z4017 10.0 18 10.7 13 -30 80 PS006
E71205Z4017 12 20 10.7 13 -30 80 PS006
E71222Z4017 12 22 10.7 13 -30 80 PS006
E71222Z4016 12 22 10.7 13 -35 200 PS074
E71626Z4017 16 26 10.7 13 -30 80 PS006
E72029Z4017 20 30 10.7 13 -30 80 PS006
E72029Z4016 20 30 10.7 13 -35 200 PS074
E72029Z4023 20 30 10.7 13 -30 120 PSW61
E72535Z4017 25.0 35 11.2 14 -30 80 PS006
E72535Z4016 25.0 35 11.2 14 -35 200 PS074
E73242Z4017 32 42.000 11.2 14 -30 80 PS006
E73545Z4017 35 45 11.2 14 -30 80 PS006
E74050Z4017 40 50 11.2 14 -30 80 PS006
E74555Z4017 45.0 55 12.2 15 -30 80 PS006
E75060Z4016 50 60 12.2 15 -35 200 PS074

A29633
687424