Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie 5500 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Variante

Dichtungsmaterial

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie 5500

Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit ISO A Profil, Serie 5500

Schnellverschluss-Kupplungssystem mit einer Baugröße von 1/2" für Mitteldruck-Anwendungen bis 250 bar. Kupplungssystem mit ISO A Profil.

Technische Daten

  • Minimale Betriebstemperatur: -25 to -30 °C
  • Gehäusegröße: 1/2 inch
  • Anwendungen: Medium Pressure Hydraulics
  • Marke: TEMA
  • Fitting-Anschlusstyp: Female Thread
  • Erfüllte Spezifikationen: ISO 7241-1 Series A
  • Austauschtyp: ISO 7241-1 Series A
  • Maximaler Betriebsdruck: 250 bar, 3620 psi
  • Maximale Betriebstemperatur: 212 to 392 °F, 100, 200 °C
  • Medien: Hydraulic Fluids
  • Dichtungsmaterial: NBR / FKM
  • Ventiltyp: Poppet
  • Anschlusstyp: Innengewinde
  • Gewindemaß Anschluss: 1/2 inch
  • Länge: 42, 63 mm
  • Sechskantgröße: 27 mm
  • Außendurchmesser: 20, 38 mm
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker's Kupplungsserie 5500 entspricht den Vorschriften und Maßen der Normspezifikation ISO 7241-1 Serie A. Mit dem Druckeliminator ist es möglich unter aufgebautem Staudruck (bis 200 bar) zu kuppeln. Der Druckeliminator ist sowohl für Kupplungs- als auch Steckerseite verfügbar.

Betriebsdruck gekuppelt:
max. 250 bar

Berstdruck gekuppelt:
>1000 bar

Märkte:
- Landwirtschaft
- Automotive
- Transportation
- Kommunalfahrzeuge
- Verteidigung
- Industrial
- Baumaschinen

Merkmale/Vorteile:
- Lieferbar mit Druckeliminator, der einen mühelosen Kuppelprozess selbst unter Restdruck ermöglicht
- Hohe Durchflussleistung mit geringem Druckabfall
- Messingkupplung um Korrosion zu vermeiden

Anwendungen:
Einfache Verbindung / Trennung von Hydrauliksystemen, sowohl in der Mobilhydraulik als auch bei industriellen Anwendungen
- Traktoren
- LKWs
- Radlader
- Militärfahrzeuge
- Pressen
- Formmaschinen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
Hydraulic Quick Couplings Catalogue--CAT/3800-HYD/UK
×
Produkte Variante Dichtungsmaterial
5510 Kupplung NBR
5510 V Kupplung FKM
5520 Stecknippel NBR
5520 V Stecknippel FKM
5511 Kupplung mit Druckeliminator NBR
5511 V Kupplung mit Druckeliminator FKM
5521 Stecker mit Druckeliminator NBR
5521 V Stecker mit Druckeliminator FKM

A29633
687614