Montage-Werkzeuge für EO Montage-Maschinen | #VOMO04LLX


LOADING IMAGES
VOMO04LLX

Montage-Werkzeuge für EO Montage-Maschinen | #VOMO04LLX

Pre-assembly tools for EO/EO-2 tube connections


Technische Daten

  • Rohraußendurchmesser (mm): 4
  • Serie: Sehr leicht
  • Variante: Vormontagewerkzeuge für EO/EO-2 Verbindungen
  • Produkttyp: Montagekonus für HVM-B, EO PSR/DPR und EO-2 Montagekonen für EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, EO PSR/DPR Montagekonen für EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI,EO-2 Montagekonen für EO-KARRYMAT/EOMAT ECO/EOMAT UNI, Programmierbarer Montagekonus für Progre
  • Rohraußendurchmesser: 04 bis 42 mm
  • Produktserie: Sehr leicht, Leicht, Schwer, na, Leicht/Schwer
  • Größe: 6 to 42 mm
  • Rohrmaterial: Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Artikelinformationen

The use of a VOMO assures that the bite ring securely cuts into the tube without damage on the inner fitting cone. VOMO tools wear out and then may cause assembly failures. VOMO's must be checked regularly with "KONU" cone-templates (max. after 50 assemblies)

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687614